Portregister utanpåliggande 3knapps

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 1267 66
5806016
1267 66
5806016
EAN 4010337267669
FE 1
PS 18
antracit
Artikelnr. 1267 67
5806017
1267 67
5806017
EAN 4010337267676
FE 1
PS 18
alufärg
Artikelnr. 1267 65
5806015
1267 65
5806015
EAN 4010337267652
FE 1
PS 18
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Komplett förmonterat utanpåliggande portregister för lodrät montage. Möjliggör en snabb och ren installation.
  • I samma design som strömställarprogram Gira TX_44.
  • Vridstyv utanpåliggande kapsling tack vare aluminiumprofil.
  • Täckram av slagtålig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta.
  • Stöldskydd genom torxskruvar.
  • Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
  • Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
  • Vattentålig högtalare.
  • Elektretmikrofon av hög kvalitet.
  • Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
  • Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen.
  • Röstvolym kan ställas in.
  • Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
  • Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast.
  • Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.comeller Gira textprogram.
  • Låg inbyggnadshöjd på endast 19 mm.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)

Anslutningar
Buss med två ledare:
2 x skruvklämmor
Extraförsörjning:
2 x skruvklämmor

Kapslingsklass:
IP44

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Mått
Portregister 1knapps:
B 110 x H 181 x D 19 mm
Namnskyltar:
B 62 x H 18 mm

Hänvisningar

  • Anropsknappar som inte används kan täckas över med knappskyddet till 3knapps anropsknappar.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Textning av dina Gira-produkter online
I fyra enkla steg kan du gestalta en text för din Gira-produkt och skicka beställningen med din design till oss. Börja med att välja ut din produkt. Ange sedan önskad text och bestäm hur den ska se ut. Du kan kontrollera din design i förhandsgranskningen och se den som ett PDF-dokument. Beställ därefter texten som du har designat via vår bekväma online-service.
Mer

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


portregister utanp. med anropsknapp
Bruksanvisningar

bruksanvisning.

Artikelnr. 1266 ..
1267 ..
1268 ..

PDF, 66 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads