Porttelefon kritvit Portregister utpl 3x [126766] Portregister utanpåliggande 3knapps Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 kritvit Egenskaper: - Komplett förmonterat utanpåliggande portregister för lodrät montage. Möjliggör en snabb och ren installation. - I samma design som strömställarprogram Gira TX_44. - Vridstyv utanpåliggande kapsling tack vare aluminiumprofil. - Täckram av slagtålig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta. - Stöldskydd genom torxskruvar. - Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling. - Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur. - Vattentålig högtalare. - Elektretmikrofon av hög kvalitet. - Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud). - Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen. - Röstvolym kan ställas in. - Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen. - Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast. - Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras. - Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.comeller Gira textprogram. - Låg inbyggnadshöjd på endast 19 mm. Tekniska data: Spänningsförsörjning: DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss) Anslutningar - Buss med två ledare: 2 x skruvklämmor - Extraförsörjning: 2 x skruvklämmor Kapslingsklass: IP44 Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C Hänvisningar: - Anropsknappar som inte används kan täckas över med knappskyddet till 3knapps anropsknappar. Yttermåti mm: B 110 x H 181 x D 19 Namnskyltar: B 62 x H 18 x D - Fabrikat: Gira Artikelnr. 1267 66 kritvit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Porttelefon antracit Portregister utpl 3x [126767] Portregister utanpåliggande 3knapps Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 antracit Egenskaper: - Komplett förmonterat utanpåliggande portregister för lodrät montage. Möjliggör en snabb och ren installation. - I samma design som strömställarprogram Gira TX_44. - Vridstyv utanpåliggande kapsling tack vare aluminiumprofil. - Täckram av slagtålig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta. - Stöldskydd genom torxskruvar. - Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling. - Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur. - Vattentålig högtalare. - Elektretmikrofon av hög kvalitet. - Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud). - Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen. - Röstvolym kan ställas in. - Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen. - Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast. - Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras. - Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.comeller Gira textprogram. - Låg inbyggnadshöjd på endast 19 mm. Tekniska data: Spänningsförsörjning: DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss) Anslutningar - Buss med två ledare: 2 x skruvklämmor - Extraförsörjning: 2 x skruvklämmor Kapslingsklass: IP44 Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C Hänvisningar: - Anropsknappar som inte används kan täckas över med knappskyddet till 3knapps anropsknappar. Yttermåti mm: B 110 x H 181 x D 19 Namnskyltar: B 62 x H 18 x D - Fabrikat: Gira Artikelnr. 1267 67 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Porttelefon aluf. Portregister utpl 3x [126765] Portregister utanpåliggande 3knapps Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 alufärg Egenskaper: - Komplett förmonterat utanpåliggande portregister för lodrät montage. Möjliggör en snabb och ren installation. - I samma design som strömställarprogram Gira TX_44. - Vridstyv utanpåliggande kapsling tack vare aluminiumprofil. - Täckram av slagtålig termoplast med hög UV-stabilitet och reptålig, lättskött yta. - Stöldskydd genom torxskruvar. - Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling. - Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur. - Vattentålig högtalare. - Elektretmikrofon av hög kvalitet. - Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud). - Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen. - Röstvolym kan ställas in. - Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen. - Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast. - Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras. - Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.comeller Gira textprogram. - Låg inbyggnadshöjd på endast 19 mm. Tekniska data: Spänningsförsörjning: DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss) Anslutningar - Buss med två ledare: 2 x skruvklämmor - Extraförsörjning: 2 x skruvklämmor Kapslingsklass: IP44 Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C Hänvisningar: - Anropsknappar som inte används kan täckas över med knappskyddet till 3knapps anropsknappar. Yttermåti mm: B 110 x H 181 x D 19 Namnskyltar: B 62 x H 18 x D - Fabrikat: Gira Artikelnr. 1267 65 alufärg Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx