Videoförstärkare

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 1222 00
1222 00
EAN 4010337886105
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Videoförstärkaren är avsedd för räckviddsförlängning i Gira porttelefonanläggningar med videofunktion.
  • Den höjer nivån hos den inkommande videosignalen till den maximalt tillåtna bussnivån och sänder ut den över utgången. På det här viset kompenseras ledningsdämpningen från videosignalens källa till videoförstärkarens ingång.

Kombinationshuset kan monteras på tre olika sätt:

  • Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa).
  • Infälld (i en apparatdosa).
  • Som DIN (med den medföljande DIN-adaptern).

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)

Anslutningar
2-trådsbuss IN:
2 x skruvklämmor
2-trådsbuss OUT:
2 x skruvklämmor

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Hänvisningar

  • Med videoförstärkaren kan den maximala ledningslängden mellan portregister och svarsapparat utökas från 100 m till 300 m.
  • Vid idrifttagningen krävs ingen ytterligare konfiguration eftersom videoförstärkaren automatiskt anpassar sig till det existerande ledningsnätet.

Leveransen innehåller

  • DIN-adapter medföljer.

Yttermåti mm

Videoförstärkare: B 36 H 52 D 27

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Videoförstärkare
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 1222 00

PDF, 807 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads