Reléaktuator 8kanals 16 A med manuell manövrering och strömmätning för C-laster, för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Norm
Artikelnr. 1046 00
1046 00
EAN 4010337042273
FE 1
PS 66
 
DIN-reléaktuatorer med integrerad busskopplare. För koppling av separat adresserbara lastgrupper. Med manuell omkopplare för omkoppling av reläet (till/från) parallellt med eller utan KNX-drift. Flerfasig anslutning. Det behövs ingen extra spänningsförsörjning.

Egenskaper

Egenskaper

  • Manuell manövrering av reläerna oberoende av buss/kopplingslägesvisning.
  • Slutande eller brytande.
  • Central kopplingsfunktion.
  • Samlingsmeddelande för minskning av belastningen på bussen.
  • Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk meddelandefunktion.
  • Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit.
  • Logisk länkningsfunktion för varje utgång.
  • Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal. Alternativ tvångslägesfunktion för varje utgång.
  • Tidsfunktioner (till- och frånkopplingsfördröjning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
  • Ingruppering i ljusscener är möjlig, max. åtta interna scener per kanal kan parametreras.
  • Minnesfunktion för ljusscener.
  • Drifttidsmätare kan aktiveras som framåt-/bakåträknare med gränsvärdesfunktion (gränsvärdet kan ändras på bussen) för varje utgång.
  • Ingångsövervakning på cyklisk uppdatering med säkerhetsläge.
  • Inställbara reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp för varje kanal.
  • Kopplingskontakterna i reléaktuatorn 8kanals C-last är särskilt dimensionerade för laster med kapacitiv karaktär med tillfälliga, höga inkopplingsströmmar (se tekniska data).
  • Reléaktuatorn har en integrerad strömavkänning.
  • Strömmätning på varje kanal är möjlig.
  • Strömavkänning: Mätning av lastströmmen på varje kanal.
  • Tröskelvärden för lastövervakning (t.ex. meddelande vid lastbortfall).
  • Oberoende koppling av de åtta utgångarna.

Tekniska data

KNX-medium:
TP256

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Skruvklämmor

Relä
Antal:
8
Kontakt:
Vardera 1 x slutande kontakt potentialfri, bistabil

Maximal slut- och brytförmåga 230 V AC:
16 A / AC1 resp. 16 A / AC3

Maximal slut- och brytförmåga 400 V AC:
10 A / AC1 resp. 10 A / AC3

Maximal inkopplingsström:
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs

Anslutningseffekt
Resistiv last:
3680 W
Kapacitiv last 230 V AC:
16 A, max. 200 µF
Glödlampor:
3680 W
HV-halogen:
3680 W
Lindad transformator:
2000 VA
Tronic-trafo:
2500 W
Ljusrör, okompenserade:
3680 VA
Lysrör,
Duo-koppling:
3680 VA
Ljusrör, parallellkompenserade:
2500 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade:
3680 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade:
3680 W

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Strömavkänning:
0,25 till 16 A sinus

Strömavkänning:
50/60 Hz

Hänvisningar

  • Monteras på DIN-skena.
  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och vidarekopplingsklämma för KNX ingår i leveransinnehållet.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 8

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 104600

RFA, 672 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 104600

IFC, 501 Kb

Ladda


Download (en)


Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 1045 00
1046 00

PDF, 466 Kb

Ladda


Switching actuator, 2-gang/4-gang/8-gang, 16 A and 4-gang/8-gang, 16 A C load
Operating instructions

Operating manual.

Artikelnr. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 320 Kb

Ladda


Switching actuator, 8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Product database

Product database from ETS2

Artikelnr. 1046 00

VD2, 256 Kb

Ladda


Switching actuator, 8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Product database

Product database from ETS3.0d

Artikelnr. 1046 00

VD4, 203 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads