Vindsensorn kan t.ex. användas för att dra upp jalusierna beroende på vindstyrkan. På så sätt kan man skydda känsliga markislameller när vindstyrkan ökar.
Vindsensorn omvandlar vindhastigheten till elektriska signaler.
Den monteras på taket eller på en husvägg och ansluts sedan till utvärderingsenheten.
Testdrift med test-LED.
Testdrift för funktionskontroll.
Tekniska data
Vindsensor
Material givare och skålkors:
Plast (ABS), svart
Omgivningstemperatur:
Anslutningsledning:
LIYY 2 x 0,14 mm², längd 3 m (kan förlängas till max. 50 m
Kapslingsklass:
Utvärderingsenhet
Vindvarningsområde:
3,3 till 24,5 m/s, inställbar i 8 steg
Kopplingskontakt:
Relä med potentialfri slutande kontakt
Max. belastning:
max. 2 A
Driftspänning:
AC 230 V
Kapslingsklass:
IP20
Leveransen innehåller
Montagevinkel ingår i leveransinnehållet.
Yttermåti mm
Skåldiameter vindsensor:
Ø 134
H 160
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.