Sensor Vindsensor Standard [091300] Vindsensor Standard Gira givare och sensorer Egenskaper: Vindsensor (skålkors/anemometer) - Vindsensorn kan t.ex. användas för att dra upp jalusierna beroende på vindstyrkan. På så sätt kan man skydda känsliga markislameller när vindstyrkan ökar. - Vindsensorn omvandlar vindhastigheten till elektriska signaler. - Den monteras på taket eller på en husvägg och ansluts sedan till utvärderingsenheten. Utvärderingsenhet - Testdrift med test-LED. - Fördelarklämma för anslutning av en uppvärmd vindsensor. Tekniska data: Vindsensor - Material givare och skålkors: Plast (ABS), svart - Omgivningstemperatur: -25 °C till +60 °C - Anslutningsledning: LIYY 2 x 0,14 mm², längd 3 m (kan förlängas till max. 50 m Utvärderingsenhet - Vindvarningsområde: 3,3 till 24,5 m/s, inställbar i 8 steg - Kopplingskontakt: Relä med potentialfri slutande kontakt - Max. belastning: max. 2 A - Driftspänning: AC 230 V Leveransen innehåller: - Montagevinkel ingår i leveransinnehållet. Yttermåti mm: Skåldiameter vindsensor: Ø 134 x H 160 x Fabrikat: Gira Artikelnr. 0913 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx