Adapterram med kvadratisk öppning (55 x 55 mm) (IP20)

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 0289 66
1852287
0289 66
1852287
EAN 4010337289661
FE 1
PS 13
antracit
Artikelnr. 0289 67
1852288
0289 67
1852288
EAN 4010337289678
FE 1
PS 13
alufärg
Artikelnr. 0289 65
1852286
0289 65
1852286
EAN 4010337289654
FE 5
PS 13
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Med denna adapterram och täckram (1- till 4-fack) kan produkter ur System 55 integreras i Gira TX_44.

Hänvisningar

  • Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20.
  • Hotelkortsbrytare, uttag med jordfelsbrytare, datagränssnitt, datauttag, snäppbar huv och svarsapparat Standard med lur kan inte integreras i denna adapterram.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads