Gira TX_44 kritvit Adapterram Gira TX_44 för Sys55 [028966] Adapterram med kvadratisk öppning (55 x 55 mm) (IP20) Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 kritvit Egenskaper: - Med denna adapterram och täckram (1- till 4-fack) kan produkter ur System 55 integreras i Gira TX_44. Hänvisningar: - Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20. - Hotelkortsbrytare, uttag med jordfelsbrytare, datagränssnitt, datauttag, snäppbar huv och svarsapparat Standard med lur kan inte integreras i denna adapterram. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0289 66 kritvit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracit Adapterram Gira TX_44 för Sys55 [028967] Adapterram med kvadratisk öppning (55 x 55 mm) (IP20) Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 antracit Egenskaper: - Med denna adapterram och täckram (1- till 4-fack) kan produkter ur System 55 integreras i Gira TX_44. Hänvisningar: - Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20. - Hotelkortsbrytare, uttag med jordfelsbrytare, datagränssnitt, datauttag, snäppbar huv och svarsapparat Standard med lur kan inte integreras i denna adapterram. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0289 67 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 aluf. Adapterram Gira TX_44 för Sys55 [028965] Adapterram med kvadratisk öppning (55 x 55 mm) (IP20) Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 alufärg Egenskaper: - Med denna adapterram och täckram (1- till 4-fack) kan produkter ur System 55 integreras i Gira TX_44. Hänvisningar: - Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20. - Hotelkortsbrytare, uttag med jordfelsbrytare, datagränssnitt, datauttag, snäppbar huv och svarsapparat Standard med lur kan inte integreras i denna adapterram. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0289 65 alufärg Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx