Insats vipp-jalusibrytare 10 A 250 V~

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 0159 00
1851180
0159 00
1851180
EAN 4010337159001
FE 10/100
PS 01
 
Utgående artikel. Kan levereras till 09/2024. Eller så länge lagret räcker.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Med spärr mot dubbelsidig tillkoppling.
  • Elektrisk och mekanisk spärr.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Passar som biapparat för att styra markiser med biapparatingång.
  • Beroende på tillgänglighet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 015900

RFA, 452 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 015900

IFC, 15 Kb

Ladda


Strömbrytare
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema vippknapp-jalusi/insats vippknapp för kopplingsfunktion

Artikelnr. 0159 00

PDF, 14 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads