Insats Vippströmställare Jalusi [015900] Insats vippbrytare-jalusi 10 A 250 V~ Infällda insatser, tillbehör Egenskaper: - Med spärr mot dubbelsidig tillkoppling. - Elektrisk och mekanisk spärr. Tekniska data: Monteringsdjup: 28 mm Anslutningsarea - för styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm² Nominell effekt - LEDi/ CFLi: 100 W Hänvisningar: - Passar som biapparat för att styra markiser med biapparatingång. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0159 00 Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx