Tryck-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med vippa
Universal-av-trapp

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 0136 01
0136 01
EAN 4010337136019
FE 1/5
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 0136 03
0136 03
EAN 4010337136033
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0136 27
0136 27
EAN 4010337136279
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 0136 28
0136 28
EAN 4010337136286
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0136 26
0136 26
EAN 4010337136262
FE 1/5
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0136 005
0136 005
EAN 4010337037941
FE 1/5
PS 11
grå matt
Artikelnr. 0136 015
0136 015
EAN 4010337077190
FE 1/5
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 0136 600
0136 600
EAN 4010337021766
FE 1/5
PS 11
brons
Artikelnr. 0136 603
0136 603
EAN 4010337106081
FE 1/5
PS 11
 
Brons utgående artikel. Kan levereras till 05/2024.

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.

Leveransen innehåller

  • Glimlampselement 230 V~, 1,5 mA ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 013601

RFA, 628 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 013601

IFC, 28 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads