Knapp 10 A 250 V~ med rakt stående vippa
Växlande kontakt 1-polig

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 0130 66
1852201
0130 66
1852201
EAN 4010337130666
FE 1/5
PS 13
antracit
Artikelnr. 0130 67
1852301
0130 67
1852301
EAN 4010337130673
FE 1/5
PS 13
alufärg
Artikelnr. 0130 65
1852400
0130 65
1852400
EAN 4010337130659
FE 1/5
PS 13
 
Utgående artikel. Kan levereras till 09/2024. Eller så länge lagret räcker.

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • Med förhöjda tryckpunkter.
  • Stöldskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen.
  • Lämplig för knappbrytare på grund av vippans lodräta läge.
  • Beroende på tillgänglighet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads