Gira TX_44 (IP44) kritvit Tryckknapp lodr Växlande [013066] Knapp 10 A 250 V~ med rakt stående vippa Växlande kontakt 1-polig Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 kritvit Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 28 mm Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm² Hänvisningar: - Med förhöjda tryckpunkter. - Stöldskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen. - Lämplig för knappbrytare på grund av vippans lodräta läge. - Beroende på tillgänglighet. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0130 66 kritvit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (IP44) antracit Tryckknapp lodr Växlande [013067] Knapp 10 A 250 V~ med rakt stående vippa Växlande kontakt 1-polig Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 antracit Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 28 mm Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm² Hänvisningar: - Med förhöjda tryckpunkter. - Stöldskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen. - Lämplig för knappbrytare på grund av vippans lodräta läge. - Beroende på tillgänglighet. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0130 67 antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (IP44) aluf. Tryckknapp lodr Växlande [013065] Knapp 10 A 250 V~ med rakt stående vippa Växlande kontakt 1-polig Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 alufärg Tekniska data: Inbyggnadsdjup: 28 mm Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm² Hänvisningar: - Med förhöjda tryckpunkter. - Stöldskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen. - Lämplig för knappbrytare på grund av vippans lodräta läge. - Beroende på tillgänglighet. Fabrikat: Gira Artikelnr. 0130 65 alufärg Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx