Knappbrytare 10 AX 250 V~ med vippa
Kryssbrytare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 0127 01
0127 01
EAN 4010337127017
FE 1/5
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 0127 03
1851731
0127 03
1851731
EAN 4010337127031
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0127 27
0127 27
EAN 4010337127277
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 0127 28
0127 28
EAN 4010337127284
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0127 26
0127 26
EAN 4010337127260
FE 1/5
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0127 005
0127 005
EAN 4010337037989
FE 1/5
PS 11
grå matt
Artikelnr. 0127 015
0127 015
EAN 4010337077169
FE 1/5
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 0127 600
0127 600
EAN 4010337021759
FE 1/5
PS 11
 

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads