Knappbrytare 10 AX 250 V~med rakt stående vippa
Kryssbrytare

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 0123 201
1850631
0123 201
1850631
EAN 4010337052708
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0123 27
0123 27
EAN 4010337029342
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 0123 28
0123 28
EAN 4010337029366
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0123 26
0123 26
EAN 4010337029359
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0123 005
0123 005
EAN 4010337037996
FE 1
PS 11
grå matt
Artikelnr. 0123 015
0123 015
EAN 4010337077114
FE 1
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 0123 600
0123 600
EAN 4010337021254
FE 1
PS 11
 

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads