Vippbrytare 10 AX 250 V~med vippa
Universal-av-trapp

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 0106 03
1851421
0106 03
1851421
EAN 4010337106036
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0106 27
1851221
0106 27
1851221
EAN 4010337106272
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 0106 28
1851321
0106 28
1851321
EAN 4010337106289
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0106 26
1851021
0106 26
1851021
EAN 4010337106265
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0106 005
1850388
0106 005
1850388
EAN 4010337038559
FE 1
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 0106 600
1850345
0106 600
1850345
EAN 4010337028406
FE 1
PS 11
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
28 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads