Montering i 19″-rack. I leveransen ingår en 19″-insats med aluminiumavskärmare. Kan även användas som fristående apparat.
Hantering av 200 användare. Flera inloggningar möjliga under ett användarnamn.
Arkivering av projekt med egna innehåll som t.ex. planritningar etc.
Cyklisk/triggad dataregistrering (t. ex. temperaturkurvor, drifttidsmätare, nivåindikering).
Grafiskt användargränssnitt: Visualisering av byggnads- och apparatstatus med fritt placerbara ikoner och texter. Spara egna bilder och menystrukturer i varje användargrupp.
Analys av IP-kameror: Inspelning av bilder och visning på displayen. Vidaresändning av bilddata per e-post och FTP. Här behöver man ta hänsyn till det aktuella landets krav, särskilt vad gäller protokollspecifik information och standarder inom kommunikationsområdet.
Export av data- och larmmeddelanden i formaten Excel™, CSV, HTML, XML.
Matematiska funktioner (t.ex. de fyra räknesätten).
Lagring/hämtning av ljusscener.
Kopplingsur, veckoprogram, helgdagskalender.
Störningsmeddelanden, mätvärden och sensor-/aktorstatus kan sändas via push-notiser och e-post. Kvittering via KNX.
Självinlärande närvarosimulering.
Fjärrprogrammering via nätverks-, internet-, RAS-anslutning.
Sändning av ASCII-texter.
IP-koppling med produkter från andra tillverkare som sänder IP-telegram för styrning eller bearbetning.
Slitstark.
Grafisk logikeditor: Möjliggör projektövergripande kopiering av modulgrupper, skapande av valfritt antal arbetsblad. Över 150 logikmoduler är förberedda. Logik Online-testet har utökats för att omfatta inspelning av startsekvensen.
Import och export av globala bibliotek.
Kommunikationsobjekt: Dataöverföring från ETS via OPC-fil eller direkt från knxproj-fil. Import och export av kommunikationsobjekt som CSV-fil.
Universal-timer: Flera kopplingspunkter per klocka är möjliga, samt uppdatering av kopplingstillstånd. Platshållare kan användas för dag, månad, år. Aktivering/avaktivering via kommunikationsobjekt. Med astro- och slumptalsfunktion.
Databackup/återskapande av remanenta data.
14-byte KNX text: Utvärdering genom jämförelse med textsträng. Användning i push-notiser, e-post, statussida.
Mottagning av IP-telegram: Anger ett adressområde, extrahering av 14-byte-KNX texter, tilldelning till 14-byte-KNX texter.
SNMP: Avläsning av numeriska och 14-byte KNX texter. Inställning av numeriska värden, heltalsvärden och texter. Sändning av SNMP-traps via FacilityServer-kommandon. ColdStart-trap vid start av FacilityServer (tillval).
Manövrering/statusvisning via Agfeo-telefonanläggning.
Utvärdering av webbaserade IP-apparater (läsande/skrivande).
Bussåtkomst med KNXnet/IP-protokoll.
iETS-server: Fjärrprogrammering av KNX anläggningar. Frigivning av iETS-funktion via kommunikationsobjekt. Gira HomeServer fortsätter att fungera under programmeringen via iETS utan begränsningar. Kopplingsåtgärder fortsätter att genomföras. Processavbildningen förblir aktuell.
KNX Data Secure-kompatibel.
VDE-certifiering ”Smart Home – informationssäkerheten testad”.
Logikmodul för Modbus TCP-anslutning.
Gira HomeServer-app tillgänglig på Apple Mac.
Fri visualisering i HTML5-teknologi.
Egenskaper
Med orange LED-belysningselement.
Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
Spänningsprovning kan göras framifrån.
Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
Lättåtkomliga spakar för lossning.
Slagtålig termoplastsockel.
Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
Kapslat utanpåliggande IP44
Tekniska data
Anslutningsmöjligheter
Seriellt gränssnitt:
1 x RS232
Nätverk:
1 x RJ45, 10/100/1 000 Mbit Ethernet
KNX system:
Via KNX IP-Router, USB-datagränssnitt
USB:
2.0 typ B
Effektförbrukning:
ca 15 W
Omgivningstemperatur:
0 °C till +45 °C
Mått
B x H x D:
483 x 88 x 270 mm
Tekniska data
Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²
Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W
Hänvisningar
Ytterligare information:www.gira.de/facilityserver.
Tekniska uppgifter kan variera resp. förändras beroende på version. Även innehållet i de enskilda klienterna (QuadClient, iOS-app, Android-app) kan variera.
Rekommenderade systemkrav för manöverapparater: Webbläsare i potentiella manöverenheter måste ha stöd för minst HTML5, JavaScript (ECMAScript 2018) och CSS.
Gira FacilityServer expertprogramvara för operativsystem från Windows 10 inkl. Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.
Överföring av ETS-gruppadresserna från ETS 3, 4, 5 och 6.
Integrering av grafikprogram.
Hänvisningar
Kan även anslutas med belysning.
Leveransen innehåller
Nätkabel, Gira FacilityServer med temperaturstyrd fläkt i 19”-rack (48,26 cm) med aluminiumram ingår i leveransinnehållet.
Leveransen innehåller
Textskylt ”Heizung Ein/Aus”, ”VERWARMING AAN/UIT” är bifogad.