Artikeljämförelse

System 3000 hus ljusstyrke- och temperatursensor

Överblick

Specifikation: grå

Artikelnr.: 5467 00

FE: 1

PS: 02

EAN: 4010337096351

Överblick

Specifikation:

Artikelnr.:

FE:

PS:

EAN:

Egenskaper

  • Utanpåliggande hus lämpligt för inklistring av System 3000 ljusstyrke- och temperatursensorn BT.
  • Utanpåliggande hus i polykarbonat, färgen liknar RAL 7035.
  • Det transparenta locket i polykarbonat har svart tryckt text med en fri yta för luxvärdessensorn.
 

Tekniska data

Kapslingsklass:
IP66

Omgivningstemperatur:
-15 °C till +55 °C

Mått
B x H x D:
100 x 52 x 37 mm
 

Download

Datablad
PDF

Download

Datablad
PDF