Artikeljämförelse

eNet trådlös styrenhet DALI 1-kanals Mini

Överblick

Specifikation:

Artikelnr.: 5422 00

E-nr.: 5422 00
1704039

FE: 1/5

PS: 42

EAN: 4010337774198

Överblick

Specifikation:

Artikelnr.:

FE:

PS:

EAN:

Egenskaper

  • eNet trådlös styrenhet DALI används för att koppla och ställa in ljusstyrkan på DALI lampor.
  • Gemensam användning av alla anslutna DALI förkopplingsdon, Broadcast.
  • DALI försörjning för max. tolv deltagare.
  • Parallellkoppling av upp till sex trådlösa styrenheter DALI Mini för att försörja max. 72 deltagare.
  • Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas.
  • Scendrift.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.
  • Kortslutnings- och övertemperaturskydd.

Kan ställas in med eNet server:

  • Maximal ljusstyrka.
  • Dimringshastighet.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Upp- och neddimringsramp.
  • Avstängningsvarning.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Hotellfunktion.
  • Ljusstyrning.
  • Repeaterfunktion.
  • Lokalisering av apparaten.
 

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 2 W

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Märkspänning DALI:
DC 16 V

Utgångsström:
max. 24 mA

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Trådlös frekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Mått
B x H:
53 x 28 mm
 

Hänvisningar

  • Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.