Artikeljämförelse

DALI gateway Plus för KNX

Överblick

Specifikation: SMA

Artikelnr.: 2180 00

FE: 1

PS: 66

EAN: 4010337011064

Överblick

Specifikation:

Artikelnr.:

FE:

PS:

EAN:

Egenskaper

  • Kompatibel med DALI och DALI-2 Standard.
  • DALI gateway Plus utgör gränssnittet mellan en KNX installation och en digital DALI belysningsanläggning.
  • Styrning av max. 64 DALI enheter som individuell styrning, gruppstyrning i max. 32 grupper eller central styrning med broadcasttelegram (grupp 17–32, vardera max. 2 enheter).
  • Manuell manövrering av apparaterna även oberoende av bussen (kan även användas på byggarbetsplatser med broadcast-styrning).
  • Energisparfunktion: Bortkoppling av matningsspänningen till DALI apparaterna i avstängt läge (med extra brytaktor för KNX).
  • 16 ljusscener.
  • Grupperna kan integreras i ljusscenerna.
  • Effektstyrning av max. 16 sekvenser i 1 till 500 cykler (eller oändligt) kan konfigureras.
  • Svarsmeddelanden om DALI felstatus eller -kortslutning samt meddelande om matningsspänningsavbrott.
  • Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk meddelandefunktion.
  • Samlingsmeddelande för alla kopplingstillstånd.
  • Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit.

Grupp- och apparatfunktioner

  • Koppling och luxvärde: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
  • Ljusstyrkeområdet kan ställas in.
  • Till- och frånkoppling som är skonsam för lamporna.
  • Parametrerbart dimringsbeteende.
  • Tidsfunktioner (till- eller frånkopplingsfördröjning, utökad trappuppgångsfunktion – förvarningsfunktion enligt DIN18015-2 eller reducerad permanent belysning).
  • Spärrfunktion eller alternativ tvångslägesfunktion kan parametreras för varje grupp. Vid spärrfunktion kan belysningsgrupper fås att blinka.
  • Avläsning av DALI deltagarnas tillstånd via KNX.
  • Drifttidsmätare som framåt-/bakåträknare med gränsvärdesutvärdering.
  • Online- eller offline-projektering av DALI deltagarna med ETS-plugin.
  • Det går att byta ut en enskild, defekt DALI deltagare under pågående drift utan ETS.

Drift av nödljus

  • Passar för drift i nödbelysningsanläggningar.
  • Adressering och övervakning av DALI nödbelysningsanläggningar som försörjs med ett batteri eller centralt.
  • Kompatibel med DALI nödljusomvandlare enligt EN 62386-202 (nödbelysningslampor som drivs med ett batteri och har DALI gränssnitt): funktionstest, test under kontinuerlig användning, begränsat test under kontinuerlig användning, batteristatusförfrågan.
 

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Märkspänning
AC:
AC 110 till 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 till 240 V

Förlusteffekt:
max. 3 W

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
DALI:
Skruvklämmor

Ledningslängder mellan gateway och driftenhet
Ø 1,5 mm²:
max. 300 m
Ø 1,0 mm²:
max. 238 m
Ø 0,75 mm²:
max. 174 m
Ø 0,5 mm²:
max. 116 m

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
 

Hänvisningar

  • DALI-2 kompatibel från indexversion I06.
  • Drift av nödbelysningsanläggningar:Lagstiftning och standardiserande bestämmelser varierar från land till land. Det åligger användaren/projektledaren att kontrollera att de specifika riktlinjerna hålls.
  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Projektering och idrifttagning av apparaten från ETS 4.1 (rekommendation) eller med ETS 3 från version ”d”.
 

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
 

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4