Artikeljämförelse

Extern kamera

Överblick

Specifikation: kritvit

Artikelnr.: 1220 00

E-nr.: 1220 00
5801005

FE: 1

PS: 10

EAN: 4010337100058

Överblick

Specifikation:

Artikelnr.:

FE:

PS:

EAN:

Egenskaper

  • Extern kamera för vägg- och takmontering med variabelt objektiv, integrerad IR-LED-belysning och automatisk vitbalansering.
  • Kameran kan installeras på valfri plats i entrén och integreras i Gira porttelefonsystemet via en PTS-kamera-gateway.
  • Ljuskänslig chipsats för tydliga bilder vid dåliga ljusförhållanden.
  • Aktiverbara IR LED-lampor för videoövervakning vid totalt mörker.
  • Med kameramodul och tomkapsling för enkel och snabb installation.
  • Kameramodul inställbar i tre axlar.
 

Tekniska data

Märkspänning:
DC 12 V +10 %

Strömförbrukning
DC 12 V:
max. 500 mA

Anslutningar:
1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spänningsförsörjning (DC)

Kameror
Bildsensor:
1/2,9“ progressiv scan CMOS
Typ:
Vario, manuell
objektiv:
2,8 till 12 mm
Upplösning:
480 TVL
Horisontellt synfält:
28° till 85°

Dag-/nattomkoppling:
Elektromekaniskt IR-Cut filter

Electronic-Shutter-reglering:
1/50 till 1/50 000 s

Kamerastyrning:
On-Screen-Display (OSD), joystick på kabel

Lägsta belysning
Dag:
0,05 lx
IR-läge:
0 lx

IR LED:
24 LED

IR räckvidd:
20 m

Omgivningstemperatur:
-20 °C till +60 °C

Kapslingsklass:
IP66

Luftfuktighet:
max. 90 %

Vikt:
ca 660 g

Mått
Extern kamera:
Ø126 H 100,3 mm