Artikeljämförelse

Fan Coil-aktor för KNX
Vippa med textfält

Överblick

Specifikation: SMA

Artikelnr.: 2163 00

FE: 1

PS: 26

EAN: 4010337059387

Överblick

Specifikation: kritvit blank

Artikelnr.: 3299 70

FE: 1

PS: 01

EAN: 4010337119555

Egenskaper

  • Fan Coil-aktor för adressering av fläktkonvektorer (Fan Coil Units) som används för luftkonditionering i rum.
  • Aktorn tar emot telegram från t.ex. en rumstermostat och omvandlar reglerstorhetstelegrammen till motsvarande fläktsteg och ventillägen.
  • Anslutning av en fläktkonvektor med upp till sex fläktsteg eller anslutning av två fläktkonvektorer med upp till två fläktsteg vardera i ett 2-rörssystem.
  • Manuell manövrering.
  • Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan busspänning.
  • Driftlägen för värme- eller kyldrift eller kombinerad värme-/kyldrift.
  • 2-rörs eller 4-rörsdrift. 2-rörssystem värmer eller kyler via en gemensamt vattenkrets. 4-rörssystem har separat fram- och returledning för värme- och kylsystemet.
  • Separat eller hierarkisk omkoppling av fläktstegen.
  • Svarsmeddelande, utgångsvisning, spärrfunktion för varje kanal, nivåbegränsning.
  • Konfigurerbart beteende vid busspänningsavbrott eller buss-/nätspänningsavbrott eller efter en genomförd ETS-programmering.
  • Inställbara gränsvärden.
  • Cyklisk eller händelseorienterad sändning.
  • Lediga kanaler kan användas till kopplingsfunktioner, t.ex. rumsbelysning.

Egenskaper

  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Kopplingskontakt:
μ-kontakt, 1 x slutande kontakt, potentialfri

Kopplingsförmåga AC 230 V:
10 A / AC1 eller 10 A / AC3

Maximal inkopplingsström
200 µs:
800 A
20 ms:
165 A

Anslutningseffekt
Resistiv last:
2300 W
Kapacitiv last AC 230 V:
10 A, max. 140 µF
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2300 W
Lindad transformator:
1200 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
1000 VA
Ljusrör,duo-koppling:
2300 VA
Ljusrör, parallellkompenserade:
1160 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade:
1000 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade:
1160 W

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Skruvklämmor

Anslutningsarea:
max. 4 mm²
 

Hänvisningar

  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Monteras på DIN-skena.
 

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Leveransen innehåller

  • Ny generation

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4