AC:
AC 200 till 240 V, 50/60 Hz
KNX linje:
DC 28 till 31 V SELV
Brytspänning AC:
AC 12 till 230 V
Brytspänning DC:
DC 2 till 30 V
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Kortslutningsström:
max. 1 A