Värmeaktor 6-kanals med regulator för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2139 00
2139 00
EAN 4010337110194
FE 1
PS 66
 

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

    Funktion i Gira One System

    • Reglering av enskilda rum är möjligt tack vare fast reglering och parkoppling av ventilutgångar.
    • Aktuator för koppling av elektrotermiska aktuatorer i värme- och kylsystem.
    • Utgångarna är kortslutnings- och överbelastningssäkra.
    • Ställdon, kan adresserasmed märkspänning 24 V eller 230 V.
    • Manuell manövrering av utgångar.
    • Meddelande om värmebehov t.ex. hos en värmepump i kombination med reléaktuator 1knapp 16 A med binäringång 3knappars (ordernr. 5061 00) eller reléaktuator 2knappars/jalusiaktuator 1knapp 16 A med binäringång 3knappars (ordernr. 5062 00)
    • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
    • Krypterad dataöverföring mellan Gira One-enheter.

    Ventilutgångar

    • Sex elektroniska ventilutgångar som är oberoende av varandra.
    • Ventilstyrning med karakteristik ”strömlös öppnad” eller ”strömlös stängd” kan parametreras för varje utgång.
    • Skydd mot fastsittande ventiler via intelligent ventilspolning med 5 min varaktighet och en cykel på 1 vecka.
    • Boostfunktion för snabb uppvärmning av värmeelement-förbrukare (elektriska eller vattenburna).

    Rumstermostat

    • 6 oberoende termostater för värme- och kyldrift, optimerade för respektive värme- och kylsystem: Golvvärme (elektrisk eller vattenburen), element (elektriskt eller vattenburet), golvkylning
    • Typ av värmereglering kan ställas in. Fast Pi-reglering eller växlande 2-punktsreglering.
    • Driftlägen: Komfort, standby, nattsänkning och frost-/värmeskydd.
    • Automatiskt meddelande om värme-/kylbehov: Aktuatorn utvärderar kontinuerligt inställningarna för tilldelade utgångar och informerar Gira One-systemet om värme-/kylbehov föreligger i en utgång resp. i en värme-/kylkrets. Den anslutna reléaktuatorn stänger eller öppnar sitt relä beroende på meddelande om värme-/kylbehov. Därmed kan brännar- och pannstyrningar, som har lämpliga styringångar, adresseras energieffektivt (t.ex. Behovsanpassad växling mellan reducerings- och komforttröskelvärde i en central brännvärdesterm eller värmepumpar).
    • Gränsvärdesuppgift för golvtemperatur.
    • Manuell eller automatisk fönster öppet-registrering vid temperatursänkning inkl. fastställning av frostskyddets varaktighet.
    • Fönsterkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: Ett öppet fönster leder efter 5 minuter till värmedriftläget frostskydd.
    • Förfrågan om en växling värme/kylning t.ex. via binäringången för en värmepump, för att vidarebefordra det aktuella driftläget (uppvärmning eller kylning) till värmeregleringen.

    Funktion i Gira KNX system

    • Värmeaktuator med integrerad rumstermostat för styrning av elektrotermiska aktuatorer för värme- och kylanläggningar.

    Ventilutgångar

    • Sex elektroniska ventilutgångar som är oberoende av varandra.
    • Ventilutgång 1 kan användas som mall för andra ventilutgångar.
    • Signal för aktuatorns största styrvariabel kan ställas in i parametern.
    • Ställdon, kan adresserasmed märkspänning 24 V eller 230 V.
    • Ventiladressering (spänningslös öppen/stängd) kan parametreras för varje utgång.
    • Styrvariabelingång: "kopplande - 1 bit" och "konstant - 1 byte".
    • Ventilstyrning: "kopplande - 1 bit", "konstant - 1 byte PWM" eller "konstant - 1 byte styrvariabelgränsvärde".
    • Konfigurerbara statussvar.
    • Avbrottssignal från ventilens driftspänning kan konfigureras.
    • Överlast- och kortslutningssignal kan ställas in separat för respektive ventilutgång.
    • Styrning av värmebehov och pump. Blockeringsskyddet förhindrar att pumpen fastnar.
    • Sommar- eller vinterdrift kan väljas med ett objekt.
    • Varje ventilutgång kan låsas i en tvångsposition. Olika inställningsvärden kan parametreras för sommar- eller vinterdrift.
    • Cyklisk övervakning av styrvariabeln för varje utgång.
    • Automatisk ventilspolning.
    • Drifttidsräknare kan konfigureras per utgång.
    • Servicedrift för underhåll eller installation av ventildrivningar.
    • Manuell styrning av utgångarna oberoende av KNX.
    • Inställbara reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp för varje ventilutgång.
    • Olika aktivt sändande statusmeddelanden kan fördröjas globalt efter att busspänningen återkommer eller efter enETS-programmering.

    Rumstermostat

    • 12 oberoende rumstermostater.
    • Rumstermostat 1 kan användas som mall för andra rumstermostater.
    • Driftlägen: Komfort, standby, natt och frost-/värmeskydd.
    • Varje driftläge kan tilldelas egna börvärden för temperaturen.
    • Börvärde temperatur: ställs in relativt (utifrån ett "basbörvärde") eller absolut (oberoende börvärden för varje driftläge).
    • Automatisk överföring och cykeltid för styrstorheter kan parametreras.
    • Närvarodetektering med närvaroknapp eller närvarodetektor.
    • Omkoppling av driftlägen enligt KNX specifikation.
    • Frost-/värmeskyddsommkoppling med fönsterstatus eller temperaturfallsmätning.
    • Driftlägen: "Värme", "Kylning", "Värme och kylning" med eller utan tilläggssteg.
    • Olika regleringstyper kan konfigureras beroende på uppvärmnings- eller kylningsnivå: PI-reglering (kontinuerlig eller kopplande PWM) eller 2-punkts-reglering (kopplande).
    • Olika typ av värme och kylning kan ställas in.
    • Reglerparametrar för PI-regulator (proportionalområde, justeringstid) och 2-punktsregulator (hysteres) kan ställas in.
    • Automatisk eller objektorienterad omkoppling mellan "värme" och "kylning".
    • Styrvariabelutgångar kan spärras via objekt.
    • Rumstemperaturmätning via upp till två externa KNX temperaturgivare. Mätvärden från externa givare kan ställas in i parametrar eller övervakas cykliskt.
    • Den faktiska temperaturen och börvärdet för temperaturen kan (även cykliskt) skickas till bussen efter parametrerbar avvikelse.
    • Separat eller gemensam överföring av styrvariablar i värme- och kylläge (4-rörs- eller 2-rörssystem).
    • Begränsning av styrstorheter möjligt.
    • Golvtemperaturbegränsning möjligt i värme- och kyldrift.
    • Börtemperaturbegränsning möjlig i kylläget.
    • Börtemperaturhöjning möjlig i värmedrift.
    • Boost-funktion för snabb uppvärmning eller kylning.
    • Scener: Upp till 64 interna scener kan ställas in per utgång. Inkl. funktioner för att spara och hämta scener (bläddra mellan scener).

    Logikfunktioner

    • Apparaten har 8 interna logikfunktioner.
    • Logiknät (OCH, ELLER, exklusiv OCH, exklusiv ELLER, med upp till 4 ingångar vardera).
    • 1-bit-till-1-Byte-omsättare med ingångsfilter, spärrobjekt och angivning av utgångsvärden.
    • Spärrdel med filter- och tidsfunktioner samt spärrobjekt.
    • Jämförelse för värden med 9 olika ingångs-dataformat och många jämförelsealternativ.
    • Gränsvärdesbrytare med hysteres med övre och undre gränsvärde vid 9 olika ingångs-dataformat.Inkl. inställning av 1-bits utgångsvärden.
    • Logikfunktionerna har egna KNX kommunikationsobjekt och kan redigera telegram från utgången eller andra bussenheter.

    Tekniska data

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Testspänning:
    4 kV (KNX/EIB bussledning)

    Utgångar:
    6

    Reglage:
    6

    Kontakttyp:
    Triac

    Brytspänning:
    AC 24/230 V, 50/60 Hz

    Brytström:
    5 till 160 mA

    Inkopplingsström:
    max. 1,5 A (2 sek)

    Antal ställdon per utgång
    AC 230 V drivenheter:
    4
    AC 24 V drivenheter:
    2

    Anslutningsarea:
    max. 4 mm²

    Omgivningstemperatur:
    -5 °C till +45 °C

    Hänvisningar

    • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).

    Leveransen innehåller

    • Anslutnings- och grenklämma ingår i leveransen.

    Yttermått

    Modulära enheter (ME): 4

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    Värmeaktor 6kanals med regulator för Gira One
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 2139 00

    PDF, 1.921 Kb

    Ladda


    Värmeaktor 6kanals med regulator för KNX
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 2139 00

    PDF, 1.920 Kb

    Ladda


    Värmeaktor 6kanals med regulator för KNX
    Produktdatabas

    Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.7

    Artikelnr. 2139 00

    ZIP, 1.324 Kb

    Ladda


    Download (en)


    Heating actuator 6-gang with controller for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Artikelnr. 2139 00

    PDF, 5.225 Kb

    Ladda


    Beställinfo Egenskaper Downloads
    Hem Gira One/Gira KNX Gira One / Gira KNX: Uppvärmningsaktuator (REG) Värmeaktor 6-kanals med regulator för Gira One och KNX