Montagering modularjack 2knappars Montagering MJ-01 till MJ-10
Montagering MJ-01
5601 00
4010337460015
1/10
01
Montagering MJ-02
5602 00
5140043
4010337460022
1/10
01
Montagering MJ-03
5603 00
5140045
4010337460039
1/10
01
Montagering MJ-04
5604 00
5140046
4010337460046
1/10
Montagering MJ-05
5605 00
4010337460053
1/10
Montagering MJ-06
5606 00
5140047
4010337460060
1/10
01
Montagering MJ-07
5607 00
4010337460077
1/10
01
Montagering MJ-08
5608 00
4010337460084
1/10
01
Montagering MJ-09
5609 00
4010337460091
1/10
01
Montagering MJ-10
5610 00
4010337460107
1/10
01
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Tekniska data
| Mått |
| MJ-01, MJ02, MJ-07 | B 14,8 x 19,5 mm |
| MJ-03 | B 14,8 x H 20,0 mm |
| MJ-04, MJ-09 | B 14,8 x 19,3 mm |
| MJ-05 | B 16,7 x H 17,3 mm |
| MJ-06 | Mått |
| MJ-08 | B 14,8 x H 19,0 mm |
| MJ-10 | B 16,1 x H 18,5 mm |
Anmärkning
Endast för skruvfastsättning. Lämplig för kanalinstallation.
Fler länkar
Översikt för integrering av Modular Jack RJ45-portar i Gira strömställarprogrammen
Mer
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen