System 106 anropsknappskåpa f. anropsknappsmodul 2fack
rostfritt stål
5542 920
4010337022688
1
aluminium
5542 926
4010337022671
-
-
trafikvit (lackerad)
5542 902
4010337022664
1
rostfritt stål V4A
5542 914
4010337092087
1
brons
5542 921
4010337100959
1
svart matt (lackerad)
5542 925
4010337100799
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Tekniska data
| Mått |
| 2knappars | H 52,0 x B 105,5 mm |
Mått
| Bredd | 105,50 mm |
| Höjd | 23,35 mm |
System 106 Anropsknapp / System 106 Anropsknappskåpa
Bruksanvisning
Art.nr 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 745.36 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen