Vippa 1knapp med pilsymboler och kontrollfönster System 55
cremevit blank
5388 01
4010337111856
1/5
kritvit blank
5388 03
4010337111863
1/5
kritvit sidenmatt
5388 27
4010337111870
1/5
antracit
5388 28
4010337111887
1/5
alufärg (lackerad)
5388 26
4010337111894
1/5
svart matt (lackerad)
5388 005
4010337111900
1/5
grå matt (lackerad)
5388 015
4010337111917
1/5
rostfritt stål
5388 600
4010337111924
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Anmärkning
Räckvidden kan komma att begränsas vid användning av en överdel i metall och/eller en täckram i metall.
Mått
| Bredd | 55,00 mm |
| Höjd | 55,00 mm |
Alternativa vippor
Monteringsanvisningar.
Art.nr 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen