0

System 3000 rörelsevakt, frontmodul 2,20 m Standard System 70

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5375 70
4010337118466
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5375 72
4010337118473
1/5
antracit (lackerad)
5375 73
4010337118442
1/5
svart matt (lackerad)
5375 74
4010337118480
1/5
grå matt (lackerad)
5375 76
4010337118459
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.

kritvit blank
EAN 4010337118466
Art.nr 5375 70VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337118473
Art.nr 5375 72VE 1/5
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337118442
Art.nr 5375 73VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337118480
Art.nr 5375 74VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337118459
Art.nr 5375 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
  • Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
  • Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
  • Känsligheten kan ställas in i fyra steg.
  • Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.

Tekniska data

Övervakningsvinkel180°
Ljusstyrka
Inställningsbartca 5 till 500 lx
FastDrift dagtid
Känslighet25, 50, 75, 100 %
Kapslingsklass
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Eftersläpningstidca 2 min fast
Monteringshöjd upp till 2,20 m
Övervakningsområde framåtmax. 15 m
Räckvidd åt sidornamax. 10 m
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåtmax. 10 m
Räckvidd åt sidornamax. 9 m
Omgivningstemperatur-20 °C till +45 °C
Datablad


Anbudsunderlag


Rörelsevakt modul 1,10 m / 2,20 m Standard
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Art.nr 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen