0

System 3000 jalusistyrning och timer Display System 70

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5366 70
4010337118565
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5366 72
4010337118572
1/5
antracit (lackerad)
5366 73
4010337118541
1/5
svart matt (lackerad)
5366 74
4010337118589
1/5
grå matt (lackerad)
5366 76
4010337118558
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

kritvit blank
EAN 4010337118565
Art.nr 5366 70VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337118572
Art.nr 5366 72VE 1/5
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337118541
Art.nr 5366 73VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337118589
Art.nr 5366 74VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337118558
Art.nr 5366 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Manövrering via kapacitiv sensoryta.
  • Snabb programmering för att hämta det aktuella klockslaget som programmerad körtid.
  • Automatisk sommar-/vintertidsomställning, frånkopplingsbar.
  • Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion), kan ställas in för 18 länder.
  • Astrotiden för solupp- och solnedgång kan justeras individuellt ±2 timmar.
  • Spärrfunktionen spärrar manövreringen av biapparater och inaktiverar automatläget.
  • Displayen kopplas från efter 2 minuter, en konstant visning av det aktuella klockslaget är möjlig.
  • Programmering av en starttid och en nedstängningstid resp. av två påkopplings-/avstängningstider för veckoavsnitten mån-fre resp. lör-sön.

Tekniska data

avvikelse
per månad±10 s
gångreservca 4 tim
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Datablad

Anbudsunderlag

Jalusistyrning och timer Display

Bruksanvisning.

Art.nr 5366 ..

PDF, 363.31 KB

Ladda ner
Gira Smart Home

PDF, 1.98 MB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 blind timer and timer Display

EC Declaration of conformity

Art.nr 5366 005 5366 01 5366 015 5366 03 5366 26 5366 27 5366 28 5366 70 5366 72 5366 73 5366 74 5366 76 5366 112 5366 600

PDF, 95.06 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen