RF väggsändare 2-knappars för KNX
cremevit blank
5178 01
4010337123026
1
06
kritvit blank
5178 03
4010337123033
1
06
kritvit sidenmatt
5178 27
4010337123040
1
06
antracit
5178 28
4010337123064
1
06
alufärg
5178 26
4010337123057
1
06
svart matt
5178 005
4010337123088
1
06
grå matt
5178 015
4010337123071
1
06
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Väggsensorn kan fästas på vägg med skruvar eller klistras fast på släta eller transparenta ytor med hjälp av en monteringsplatta. Konfiguration, driftsättning och parametrering utförs via ETS (version 5 eller nyare). Integrerat gränssnitt USB Micro Typ B för lokal programmering och som KNX RF-gränssnitt. Apparaten stöder KNX Secure.
Funktionen "koppla"
Kommandon när knapp trycks och släpps kan parametreras (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion). Kommando vid kort eller långt knapptryck.
Funktionen "dimra"
Kommando vid knapptryck kan parametreras (ljusare-TILL, mörkare-FRÅN, ljusare/mörkare-OMKOPPLING).
Funktionen "persienn"
Kommando vid knapptryck kan parametreras (UPP, NED, OMKOPPLING).
Funktion ”Värdegivare”
1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.
Funktion ”Färg”
Färgstyrning RGB/RGBW, bläddra mellan 8 färgvärden.
Funktion ”Scenbiapparat”
Spara och hämta scener, bläddra mellan 8 scener.
Funktion ”Individuell”
Diverse funktionskombinationer vid knapptryck eller när knappen släpps. Vid extra scenenhet: Minnesfunktion möjlig.
Tekniska data
| KNX medium | RF1.R |
| Idrifttagningsläge | S-läge |
| Märkspänning | DC 3 V |
| Batterier | 1 x CR 2032 |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Trådlös frekvens | 868,3 MHz |
| Sändningseffekt | max. 20 mW |
| Räckvidd (öppen terräng) | ca 100 m |
Anmärkning
Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim. När täckramar i metall används kan räckvidden begränsas. Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
Leveransen innehåller
Batterier ingår i leveransen. Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen