0

Tryckknapp med 1-vippa för Gira One och KNX System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
5171 01
4010337090458
1/5
kritvit blank
5171 03
4010337090465
1/5
kritvit sidenmatt
5171 27
4010337090472
1/5
antracit
5171 28
4010337090489
1/5
alufärg (lackerad)
5171 26
4010337090496
1/5
svart matt (lackerad)
5171 005
4010337090502
1/5
grå matt (lackerad)
5171 015
4010337090526
1/5
rostfritt stål
5171 600
4010337090519
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337090458
Art.nr 5171 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337090465
Art.nr 5171 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337090472
Art.nr 5171 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337090489
Art.nr 5171 28VE 1/5
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337090496
Art.nr 5171 26VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337090502
Art.nr 5171 005VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337090526
Art.nr 5171 015VE 1/5
PS
rostfritt stål
EAN 4010337090519
Art.nr 5171 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

Funktion i Gira One System

  • Knapp för manövrering av Gira One System.
  • Integrerad temperatursensor för mätning av rumstemperatur.
  • Knapp- och vippfunktion.
  • Programmering och idrifttagning med Gira Projekt Assistent (GPA) från version 5.0.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

Manöverfunktioner

  • Användning med knapp- eller vippfunktion.

Nyheter från och med GPA V6.1:

  • I driftläget knappfunktion kan följande funktioner manövreras per knapp:- Koppling, dimring, solskydd och ventilation, scen- I driftläget vippfunktion kan följande funktioner manövreras per vippa- Koppling, dimring, solskydd och ventilation, trapphus, våningsanrop (G1), Sonos ljudstyrning, garageport, dörröppnare, boost
  • Koppling av förbrukare, som t.ex. belysning, uttag eller pump.
  • Dimma ljus.
  • Manövrering av skuggnings- och vädringsförbrukare (jalusi, rulljalusi, takfönster, takkupol och markis).
  • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
  • Scenvarianter kan öppnas.
  • Användning som trappuppgångsknapp för aktivering av trapphusfunktion vid kopplings- och dimringsförbrukare.
  • Funktion som våningsknapp tillsammans med Gira G1.
  • Styrning av Sonos ljudenheter.
  • Styrning av Hue förbrukare.
  • Styrning av eNet-förbrukare.
  • Funktion som dörr- eller garageportsöppnare.
  • Boostfunktion.

Rumstemperatur

  • Temperaturutjämning för den integrerade temperatursensorn.

LED-indikering

  • Ljusstyrka för status-LED kan ställas in i 5 steg eller från.
  • Färgen för status-LED (röd, grön, blå) kan ställas in.
  • Funktionsval för status-LED kan ställas in beroende på vippfunktion: alltid FRÅN, alltid TILL, bekräftelseindikering eller statusindikering.

Funktion i Gira KNX system

  • Knapp för KNX och Gira One med integrerad busskopplare.
  • Integrerad temperatursensor.
  • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
  • Styrning av upp till fyra funktioner är möjligt via knappfunktionen på KNX knappen.

Manöverfunktioner

  • Manöverkoncept knapp- eller vippfunktion kan ställas in.
  • Koppling, dimning och färgtemperatur, färgstyrning och ljusstyrka, jalusi, värdegivare, scenbiapparat, 2-kanalsmanövrering och regulatorbiapparat.
  • Koppling: Kommandot vid tryck och/eller släpp kan ställas in (ingen reaktion, påslagning, avstängning, omkoppling).
  • Dimning och färgtemperatur: Ljusstyrka och/eller färgtemperatur, kommandot vid tryck, tiden mellan koppling och dimmer, dimning i olika nivåer, meddelandeupprepning vid lång aktivering och stoppmeddelande i slutet av aktiveringen kan ställas in.
  • Färgstyrning och ljusstyrka: Justering av färgkrets eller ljusstyrka, kommando vid tryck, tiden mellan koppling och dimning, startvärdet, stegbredden och tiden mellan två meddelanden kan ställas in.
  • Jalusi: Kommandot vid tryck och manövreringskonceptet kan ställas in. Manövreringskonceptet kan anpassas i tid för kort och lång aktivering samt lamelljustering.
  • Värdegivare: Funktionssättet (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte eller 6 Byte värdegivare) och värdet kan ställas in.
  • Scenbiapparat: Funktionssättet (med eller utan minnesfunktion) och scennumret kan ställas in.
  • 2-kanalsmanövrering: Med ett knapptryck kan upp till två meddelanden skickas till KNX. Manövreringskonceptet kan ställas in och tiden för kort och lång aktivering kan anpassas. Kanalernas funktionssätt kan ställas in oberoende av varandra.
  • Regulatorbiapparat: Funktionssättet (driftlägesomkoppling, framtvingad driftlägesomkoppling, närvarofunktion och börvärdesförskjutning) kan ställas in.
  • Spärrfunktion för att spärra enskilda knappar eller vippor.

Regulatorbiapparatens egenskaper

  • Regulatorbiapparaten kan ställas in som funktionen för en vippa eller en knapp. Styrning av en rumstermostat (driftslägen, närvarofunktion och börvärdesförskjutning).
  • Utvärdering av regleringstillståndet via status-LED.
  • Temperaturmätningen kan aktiveras. Mätning av rumstemperaturen med intern sensor eller som tillval med en mätvärdesbildning av internt uppmätt temperatur med extern temperatur.

Status-LED:s funktioner

  • Funktionerna väljs per status-LED. Följande funktioner kan parametreras: alltid TILL, alltid FRÅN, aktiveringsindikering, meddelandekvittering, statusindikering, styrning via separat LED-objekt, driftlägesindikering, indikering regulatorstatus, indikering närvarostatus och indikering börvärdesförskjutning.
  • Färgen kan parametreras. Färgurvalet sker antingen gemensamt för alla status-LED eller separat för varje status-LED på apparaten. Status-LED kan ställas in till rött, grönt eller blått efter önskemål.
  • Ljusstyrkan hos status-LED kan ställas in i fem steg. Med nattsänkning kan ljusstyrkan för status-LED reduceras under natten via kommunikationsobjekt.

Tekniska data

Gira One MediumTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX mediumTP256
Testspänning4 kV (KNX/EIB bussledning)
AnslutningAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
KapslingsklassIII
Inbyggnadsdjup15 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +50 °C
Strömförbrukning8 - 12 mA

Anmärkning

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
  • Vipporna kan om så önskas bytas mot alternativa varianter.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.
Datablad

Anbudsunderlag

Tryckknapp, vippa för Gira One

Bruksanvisning.

Art.nr 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.33 MB

Ladda ner
Tryckknapp, vippa för KNX

Bruksanvisning

Art.nr 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 3.44 MB

Ladda ner
Tryckknapp, vippa för KNX

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

Art.nr 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

ZIP, 4.02 MB

Ladda ner
Button with rocker for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 5171 005 5171 01 5171 015 5171 03 5171 26 5171 27 5171 28 5171 70 5171 72 5171 73 5171 74 5171 76 5171 112 5171 600 5172 005 5172 01 5172 015 5172 03 5172 26 5172 27 5172 28 5172 70 5172 72 5172 73 5172 74 5172 76 5172 112 5172 600 5173 005 5173 01 5173 015 5173 03 5173 26 5173 27 5173 28 5173 70 5173 72 5173 73 5173 74 5173 76 5173 112 5173 600 5174 005 5174 01 5174 015 5174 03 5174 26 5174 27 5174 28 5174 70 5174 72 5174 73 5174 74 5174 76 5174 112 5174 600 5175 005 5175 01 5175 015 5175 03 5175 26 5175 27 5175 28 5175 70 5175 72 5175 73 5175 74 5175 76 5175 112 5175 600

PDF, 229.31 KB

Ladda ner
Button with rocker, 1-gang for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5171 005 5171 01 5171 015 5171 03 5171 26 5171 27 5171 28 5171 70 5171 72 5171 73 5171 74 5171 76 5171 112 5171 600

PDF, 266.09 KB

Ladda ner
Button, rocker for KNX

Technical documentation.

Art.nr 5171 .. 5172 .. 5173 .. 5174 .. 5175 ..

PDF, 4.88 MB

Ladda ner
Gira One

System basics, from GPA version 6.1 onwards

PDF, 10.25 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen