0

RF Multi knappsats 2-knappars för KNX System 70

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5107 70
4010337116097
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5107 72
4010337116141
1/5
svart matt (lackerad)
5107 74
4010337116080
1/5
grå matt (lackerad)
5107 76
4010337116073
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

kritvit blank
EAN 4010337116097
Art.nr 5107 70VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337116141
Art.nr 5107 72VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337116080
Art.nr 5107 74VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337116073
Art.nr 5107 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • RF Multi-knappsats för KNX för styrning av System 3000 insatser samt borttagna KNX enheter med KNX RF.
  • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
  • Styrning av upp till fyra funktioner är möjligt via knappfunktionen på RF Multi knappsatsen för KNX.
  • KNX RF aktor i samband med insatserna System 3000.
  • Drift med kopplings-, dimmer-, jalusi- eller rumstermostatinsats eller biapparatinsats, 3 ledare i System 3000.
  • Integrerad temperatursensor.
  • Integrerat upprepningsläge.

Mätning av rumstemperatur

  • RF Multi knappsatsen har en intern temperatursensor som gör mätning och vidarebefordran av den lokala rumstemperaturen möjlig.
  • Temperaturmätning är endast möjligt i kombination med följande insatser: Best.-nr. 5403 00, best.-nr. 5405 00, best.-nr. 5406 00, best.-nr. 5414 00, best.-nr. 5415 00, best.-nr. 5395 00, best.-nr. 5409 00.
  • För best.-nr 540500 ska man se till att de anslutna lasterna inte överskrider 40 W.

Manöverfunktionerna beror på vilken infälld insats som används.

  • RF Multi knappsatsen kan användas med System 3000 3-ledar-biapparat som 230 V-försörjd KNX RF manöverapparat.
  • Manöverkoncept knapp- eller vippfunktion kan ställas in.
  • Koppling, dimning och färgtemperatur, färgstyrning och ljusstyrka, jalusi, värdegivare, scenbiapparat, 2-kanalsmanövrering och regulatorbiapparat.
  • Koppling: Kommandot vid tryck och/eller släpp kan ställas in (ingen reaktion, påslagning, avstängning, omkoppling).
  • Dimning och färgtemperatur: Ljusstyrka och/eller färgtemperatur, kommandot vid tryck, tiden mellan koppling och dimmer, dimning i olika nivåer, meddelandeupprepning vid lång aktivering och stoppmeddelande i slutet av aktiveringen kan ställas in.
  • Färgstyrning och ljusstyrka: Justering av färgkrets eller ljusstyrka, kommando vid tryck, tiden mellan koppling och dimning, startvärdet, stegbredden och tiden mellan två meddelanden kan ställas in.
  • Jalusi: Kommandot vid tryck och manövreringskonceptet kan ställas in. Manövreringskonceptet kan anpassas i tid för kort och lång aktivering samt lamelljustering.
  • Värdegivare: Funktionssättet (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte eller 6 Byte värdegivare) och värdet kan ställas in.
  • Scenbiapparat: Funktionssättet (med eller utan minnesfunktion) och scennumret kan ställas in.
  • 2-kanalsmanövrering: Med ett knapptryck kan upp till två meddelanden skickas till KNX. Manövreringskonceptet kan ställas in och tiden för kort och lång aktivering kan anpassas. Kanalernas funktionssätt kan ställas in oberoende av varandra.
  • Regulatorbiapparat: Funktionssättet (driftlägesomkoppling, framtvingad driftlägesomkoppling, närvarofunktion och börvärdesförskjutning) kan ställas in.
  • Spärrfunktion för att spärra enskilda knappar eller vippor.

Regulatorbiapparatens egenskaper

  • Regulatorbiapparaten kan ställas in som funktionen för en vippa eller en knapp. Styrning av en rumstermostat (driftslägen, närvarofunktion och börvärdesförskjutning).
  • Utvärdering av regleringstillståndet via status-LED.
  • Temperaturmätningen kan aktiveras. Mätning av rumstemperaturen med intern sensor eller som tillval med en mätvärdesbildning av internt uppmätt temperatur med extern temperatur.

Status-LED:s funktioner

  • Funktionerna väljs per status-LED. Följande funktioner kan parametreras: alltid TILL, alltid FRÅN, aktiveringsindikering, meddelandekvittering, statusindikering, styrning via separat LED-objekt, driftlägesindikering, indikering regulatorstatus, indikering närvarostatus och indikering börvärdesförskjutning.
  • Färgen kan parametreras. Färgurvalet sker antingen gemensamt för alla status-LED eller separat för varje status-LED på apparaten. Status-LED kan ställas in till rött, grönt eller blått efter önskemål.
  • Ljusstyrkan hos status-LED kan ställas in i sex steg. Med nattsänkning kan ljusstyrkan för status-LED reduceras under natten via ett kommunikationsobjekt.

Brytaktorfunktioner

  • RF Multi knappsatsen kan användas med System 3000 brytarinsatser.
  • Brytaktorkanal 1kanal/2kanals.
  • Temperaturregistrering möjligt med best.-nr. 5403 00 och best.-nr. 5405 00.
  • Insatsens funktioner för koppling:
    Öppnarkontakt/slutande kontakt, trappuppgångsfunktion med avstängningsförvarning, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjning.
    Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.

Dimmeraktor- och DALI aktorfunktioner

  • RF Multi knappsatsen kan användas med System 3000 dimmerinsatser.
  • Temperaturregistrering med best.-nr. 5406 00.
  • Insatsens funktioner för dimning:Dimbeteende och dimkurva kan ställas in, soft-till och soft-från-funktion, fading-funktion, trapphusfunktion med avstängningsförvarning, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjningar.Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.

Jalousiaktorfunktioner

  • RF Multi knappsatsen kan användas med System 3000 jalusiinsatser.
  • Jalusiaktorkanal 1kanal.
  • Temperaturregistrering möjligt.
  • Insatsens funktioner för jalusistyrning:Valbar upphängningstyp, säkerhetsfunktion (vind-, regn-, frostalarm), solskyddsfunktion, duksträckning för markiser, ändlägeskorrektur för vädringsfunktion, automatisk körtidsregistrering via KNX buss, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion.

Värmeaktorfunktioner

  • RF Multi knappsatsen kan användas med System 3000 rumstermostatinsatser.
  • Värmeaktorkanal 1kanal med best.-nr. 5403 00, best.-nr. 5405 00, best.-nr. 5395 00.
  • Insatsens funktioner för rumstermostat: Aktivering av 230 V-ställdon, värme- och kyldrift, växling av värme- eller kyldrift via kommunikationsobjekt eller biapparatingång. PWM- och 2-punktstermostat, absoluta och relativa börvärden, styrning av värmebehov inkl. kaskadering, ventilskyddsfunktion, cyklisk övervakning av golvtemperatur, servicedrift för ventilutgång, frostskyddsfunktion (automatiskt eller via kommunikationsobjekt), utjämning av temperatursensorn, boostfunktion, sommar- och vinterkompensation, scenfunktion (16 scener). Biapparatingången är till för omkoppling mellan värme-/kyldrift. Som alternativ kan biapparatingången användas som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.

Tekniska data

KNX mediumRF1.R
Trådlös frekvens868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Sändningseffektmax. 20 mW
Sändningsräckviddca 100 m
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
IdrifttagningslägeS-läge
ETS-versionfrån och med ETS6.2

Anmärkning

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Snabb nedladdning av applikationen (Long Frame-stöd).
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
  • Om Gira TX_44 används ska adapterram IP20 och täckplatta från System 55 användas.
  • Vipporna kan om så önskas bytas mot alternativa varianter.
Datablad

Anbudsunderlag

RF knappsats

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.5

Art.nr 5104 .. 5105 .. 5106 .. 5107 .. 5108 ..

ZIP, 2.38 MB

Ladda ner
RF Multi knappsats for KNX

Bruksanvisning.

Art.nr 5104 .. 5105 .. 5106 .. 5107 .. 5108 ..

PDF, 617.36 KB

Ladda ner
RF Multi knappsats för KNX

från ETS6.3.0

Art.nr 5104 .. 5105 .. 5106 .. 5107 .. 5108 ..

ZIP, 3.56 MB

Ladda ner
KNX RF Multi

System documentation

PDF, 19.84 MB

Ladda ner
RF Multi operating top unit for KNX

Technical documentation.

Art.nr 5104 .. 5105 .. 5106 .. 5107 .. 5108 ..

PDF, 10.62 MB

Ladda ner
RF Bedienaufsatz für KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 5104 005 5104 01 5104 015 5104 03 5104 26 5104 27 5104 28 5104 70 5104 72 5104 73 5104 74 5104 76 5104 112 5105 005 5105 01 5105 015 5105 03 5105 26 5105 27 5105 28 5105 70 5105 72 5105 73 5105 74 5105 76 5105 112 5106 005 5106 01 5106 015 5106 03 5106 26 5106 27 5106 28 5106 70 5106 72 5106 73 5106 74 5106 76 5106 112 5107 005 5107 01 5107 015 5107 03 5107 26 5107 27 5107 28 5107 70 5107 72 5107 73 5107 74 5107 76 5107 112 5108 005 5108 01 5108 015 5108 03 5108 26 5108 27 5108 28 5108 70 5108 72 5108 73 5108 74 5108 76 5108 112

PDF, 221.38 KB

Ladda ner
RF operating top unit, 2-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5107 005 5107 01 5107 015 5107 03 5107 26 5107 27 5107 28 5107 70 5107 72 5107 73 5107 74 5107 76 5107 112

PDF, 265.76 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen