0

RF touchsensor 3knappars för KNX System 55 idrifttagningsvippa

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5103 00
4010337017257
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337017257
Art.nr 5103 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

RF-touchsensorerna för KNX skickar trådlösa KNX telegram när knappen trycks ned, beroende på parameterinställningen i aktuellt program. Detta kan t.ex. vara telegram för att koppla eller trycka: för att dimra eller för markisstyrning. Dessutom är det möjligt att programmera värdegivarfunktioner (dimringsvärdegivare och extra scen-biapparater).

Egenskaper

  • Bekräftelsefunktion, sändnings- och statusindikering med tvåfärgad LED (röd/grön) separat för varje knapp genom 2-stegs visningsfunktion.
  • Statusindikering alternativt via separat 1-bit-statuskommunikationsobjekt.
  • Sändnings- och bekräftelseindikering kan stängas av.
  • Touchsensorn kan fästas på vägg med skruvar eller klistras fast på släta eller transparenta ytor med hjälp av en monteringsplatta.
  • Konfiguration, driftsättning och parametrering utförs via ETS (version 5 eller nyare).
  • Batteridriven apparat.

Funktionen "koppla"

  • Vipp- eller knappfunktion.
  • Kommandon när knapp trycks och släpps kan parametreras (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).

Funktionen "dimra"

  • Vippfunktion.
  • Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (ljusare - TILL, mörkare - FRÅN).

Funktionen "persienn"

  • Vippfunktion.
  • Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (UPP, NED, OMKOPPLING).
  • Tiden mellan kort- och långtidskommando kan parametreras.

Funktionerna "värdegivare" och "extra scenenhet"

  • Vippfunktion.
  • Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (värde 0 till 255, 0 till 100 % eller scennummer).
  • Vid extra scenenhet: Minnesfunktion möjlig.

Tekniska data

KNX mediumRF1.R
IdrifttagningslägeS-läge
MärkspänningDC 3 V
Batterier1 x CR 2450N
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens868,3 MHz
Sändningseffektmax. 20 mW
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m
Batteri
TypCR 2450N
UN-nr3091

Anmärkning

  • Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
  • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.
  • Räckvidden kan begränsas vid användning av vippsaster i metall och/eller täckramar i metall.

Leveransen innehåller

  • Batterier ingår i leveransen.

Fler länkar

Gira KNX RF-system
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 510300

RFA, 380 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 510300

IFC, 43.37 KB

Ladda ner
KNX RF touchsensor 1knapps och 3knapps

Bruksanvisning

Art.nr 5101 00 5103 00

PDF, 1.66 MB

Ladda ner
KNX RF push button 1-gang and 3-gang

Technical documentation

Art.nr 5101 00 5103 00

PDF, 9.72 MB

Ladda ner
KNX RF push button sensor, 1-gang, 3-gang

Product database from ETS5.

Art.nr 5101 00 5103 00

ZIP, 193.26 KB

Ladda ner
KNX RF pushbutton sensor System 55

EC Declaration of conformity

Art.nr 5101 00 5103 00

PDF, 229.26 KB

Ladda ner
RF pushbutton sensor, 3-gang for KNX System 55 start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5103 00

PDF, 281.66 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen