0

Touchsensor 4.95, 24 V 4knapp

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
vit
5054 003
4010337074922
1
antracit
5054 028
4010337074939
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

vit
EAN 4010337074922
Art.nr 5054 003VE 1
PS
antracit
EAN 4010337074939
Art.nr 5054 028VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Touchsensor 4.95 för anslutning till 24 V-styrsystem.
  • Användargränssnitt av högkvalitativt, tre millimeter tjockt äkta material (glas, rostfritt stål, aluminium).
  • Två vita status-LED per vippa.
  • Mätning av rumstemperaturen med integrerad temperatursensor (PT1000).

Tekniska data

Knapp
MärkspänningAC/DC 24 V SELV
Strömbelastbarhet20 mA per knapp
Utgångsmotstånd880 Ω
LED-lampa
MärkspänningDC 24 V SELV
Strömförbrukningca. 1 mA per LED
TemperatursensorPT1000, klass B
KapslingsklassIII
Inbyggnadsdjup16 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Endast lämplig för SELV-strömkretsar.
  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.
  • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 5054003

RFA, 408 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 5054003

IFC, 53.34 KB

Ladda ner
Touchsensor 4.95, 24 V

Bruksanvisning.

Art.nr 5051 .. 5052 .. 5054 ..

PDF, 479.13 KB

Ladda ner
Pushbutton sensor 4.95, 24 V

EC Declaration of conformity

Art.nr 5051 003 5051 028 5052 003 5052 028 5054 003 5054 028

PDF, 65.11 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen