0

Jordat uttag 16 A 250 V~ med fällbart lock, orange kontrollampa och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
4552 01
4010337095200
1/5
kritvit blank
4552 03
4010337095217
1/5
kritvit sidenmatt
4552 27
4010337095231
1/5
antracit
4552 28
4010337095248
1/5
alufärg
4552 26
4010337095224
1/5
svart matt
4552 005
4010337095194
1/5
grå matt
4552 015
4010337095255
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337095200
Art.nr 4552 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337095217
Art.nr 4552 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337095231
Art.nr 4552 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337095248
Art.nr 4552 28VE 1/5
PS
alufärg
EAN 4010337095224
Art.nr 4552 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337095194
Art.nr 4552 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337095255
Art.nr 4552 015VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup29 mm
LedarmaterialStyva och flexibla
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²
Omgivningstemperatur
förbättrat beröringsskydd0 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.

Leveransen innehåller

  • Glimlampselement ingår i leveransen.

Mått

Bredd55,00 mm
Höjd55,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen