Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) Steckklämmor
kritvit blank
4453 70
4010337117636
1/10/100
kritvit sidenmatt (lackerad)
4453 72
4010337117643
1/5
antracit (lackerad)
4453 73
4010337117612
1/5
svart matt (lackerad)
4453 74
4010337117650
1/5
grå matt (lackerad)
4453 76
4010337117629
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
Egenskaper
Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). Inkapslade expansionsklor. Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. Slagtålig termoplastsockel.
Tekniska data
| Inbyggnadsdjup | 32 mm |
| Ledarmaterial | Styva och flexibla |
| Anslutningsarea |
| för ledare från | 1,5 mm² till 2,5 mm² |
| Omgivningstemperatur |
| förbättrat beröringsskydd | 0 °C till +45 °C |
Anmärkning
Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O. Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen