0

Jordat uttag 16 A 250 V~ med lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
4414 01
4010337094388
1/5
01
kritvit blank
4414 03
1854111
4010337094401
1/5
01
kritvit sidenmatt
4414 27
1851906
4010337094425
1/5
01
antracit
4414 28
1851907
4010337094432
1/5
11
alufärg
4414 26
1851904
4010337094418
1/5
11
svart matt
4414 005
1850400
4010337094371
1/5
11
grå matt
4414 015
1850422
4010337094395
1/5
11
rostfritt stål
4414 600
1850357
4010337094463
1/5
11

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337094388
Art.nr 4414 01VE 1/5
PS 01
kritvit blank
EAN 4010337094401
Art.nr 4414 03VE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
EAN 4010337094425
Art.nr 4414 27VE 1/5
PS 01
antracit
EAN 4010337094432
Art.nr 4414 28VE 1/5
PS 11
alufärg
EAN 4010337094418
Art.nr 4414 26VE 1/5
PS 11
svart matt
EAN 4010337094371
Art.nr 4414 005VE 1/5
PS 11
grå matt
EAN 4010337094395
Art.nr 4414 015VE 1/5
PS 11
rostfritt stål
EAN 4010337094463
Art.nr 4414 600VE 1/5
PS 11

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup29 mm
Ledarmaterial
Styva och flexibla
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²

Anmärkning

  • Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.

Mått

Bredd55,00 mm
Höjd55,00 mm
Datablad


Anbudsunderlag


Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen