0

Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) Skruvklämmor

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
4183 01
4010337093558
1/5
kritvit blank
4183 03
4010337093572
1/10/100
kritvit sidenmatt
4183 27
4010337093596
1/10
antracit
4183 28
4010337093602
1/10
alufärg
4183 26
4010337093589
1/5
svart matt
4183 005
4010337093541
1/10
grå matt
4183 015
4010337093565
1/5
rostfritt stål
4183 600
4010337093619
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337093558
Art.nr 4183 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337093572
Art.nr 4183 03VE 1/10/100
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337093596
Art.nr 4183 27VE 1/10
PS
antracit
EAN 4010337093602
Art.nr 4183 28VE 1/10
PS
alufärg
EAN 4010337093589
Art.nr 4183 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337093541
Art.nr 4183 005VE 1/10
PS
grå matt
EAN 4010337093565
Art.nr 4183 015VE 1/5
PS
rostfritt stål
EAN 4010337093619
Art.nr 4183 600VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Jordad montagering.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup32 mm
LedarmaterialStyva och flexibla
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²
Omgivningstemperatur
förbättrat beröringsskydd0 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.

Mått

Bredd55,00 mm
Höjd55,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Ladda ner
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, screw terminals

EC Declaration of conformity

Art.nr 4183 005 4183 01 4183 015 4183 03 4183 26 4183 27 4183 28 4183 70 4183 72 4183 73 4183 74 4183 76 4183 112 4183 600 4383 005 4383 01 4383 015 4383 03 4383 26 4383 27 4383 28 4383 600 4754 005 4754 01 4754 015 4754 03 4754 26 4754 27 4754 28

PDF, 166.8 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen