Jordat uttag 16 A 250 V~ Skruvklämmor
cremevit blank
4180 01
4010337092797
1/5
kritvit blank
4180 03
4010337092810
1/5
kritvit sidenmatt
4180 27
4010337092834
1/5
antracit
4180 28
4010337092841
1/5
alufärg (lackerad)
4180 26
4010337092827
1/5
svart matt (lackerad)
4180 005
4010337092780
1/5
grå matt (lackerad)
4180 015
4010337092803
1/5
rostfritt stål
4180 600
4010337092858
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar. Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo). Inkapslade expansionsklor. Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH. Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar. Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak. Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar. Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring. Slagtålig termoplastsockel.
Tekniska data
| Inbyggnadsdjup | 32 mm |
| Ledarmaterial | Styva och flexibla |
| Anslutningsarea |
| för ledare från | 1,5 mm² till 2,5 mm² |
Anmärkning
Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
Mått
| Bredd | 55,00 mm |
| Höjd | 55,00 mm |
Cradle to Cradle Certified
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with screw terminals
EC Declaration of conformity
Art.nr 4180 005
4180 01
4180 015
4180 03
4180 26
4180 27
4180 28
4180 70
4180 72
4180 73
4180 74
4180 76
4180 112
4180 600
4184 600
PDF, 167.24 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen