0

Jordat uttag 16 A 250 V~ Skruvklämmor

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
4180 01
4010337092797
1/5
kritvit blank
4180 03
4010337092810
1/5
kritvit sidenmatt
4180 27
4010337092834
1/5
antracit
4180 28
4010337092841
1/5
alufärg
4180 26
4010337092827
1/5
svart matt
4180 005
4010337092780
1/5
grå matt
4180 015
4010337092803
1/5
rostfritt stål
4180 600
4010337092858
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337092797
Art.nr 4180 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337092810
Art.nr 4180 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337092834
Art.nr 4180 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337092841
Art.nr 4180 28VE 1/5
PS
alufärg
EAN 4010337092827
Art.nr 4180 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337092780
Art.nr 4180 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337092803
Art.nr 4180 015VE 1/5
PS
rostfritt stål
EAN 4010337092858
Art.nr 4180 600VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Jordad montagering.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup32 mm
LedarmaterialStyva och flexibla
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²

Anmärkning

  • Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.

Mått

Bredd55,00 mm
Höjd55,00 mm
Datablad


Anbudsunderlag


Cradle to Cradle Certified
Certifieringar

PDF, 453.76 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen