0

Gira energipelare med belysningselement och tre tomenheter, höjd 1600 mm obestyckad

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
antracit
1353 28
7760507
4010337353287
-
-
alufärg
1353 26
7760505
4010337353263
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 04/2024.

antracit
EAN 4010337353287
Art.nr 1353 28VE -
PS -
alufärg
EAN 4010337353263
Art.nr 1353 26VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 04/2024.

Alternativa tillbehör

Gira energipelare och belysningspelarer med och utan belysningselement för utomhusbruk. Pelarna är tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare upp till 1400 mm är fötterna också tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare från 1400 mm är fötterna tillverkade av pulverlackerat stål. Respektive fötter har färgen antracit, enligt GSB-standard. Ytan är väder- och UV-beständig samt smuts- och reptålig.

Egenskaper

  • Gira Energipelare för fritt valbar utrustning med 3 tomenheter och belysningselement.
  • Belysningselementet består av en aluminiumreflektor och en slagtålig akrylglasskiva.
  • Ljusutsläpp på baksidan som orienteringsbelysning.
  • De tre tomenheterna kan utrustas med valfria apparater ur program TX_44 eller ur System 55.

Tekniska data

Kapslingsklass (med stängt lock)IP44
Mått
Fot
Pelare

Anmärkning

  • Pelare upp till 1400 mm höjd sätts fast på en sten- eller betongsockel, jordhylsa kan fås som tillval.
  • Pelare fr.o.m. 1400 mm höjd får endast fästas på sten eller betong med 3 pluggar som tål hård belastning.
  • Rekommendation: Montera en jordfelsbrytare före apparaten.
  • Fastsättning med tre pluggar om tål hård belastning.
  • Rekommenderad ljuskälla t.ex.: RADIUM Ralux® RX-Q, RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux® EL, EL Facility, PHILIPS PLE-L.
  • Nät- och klenspänning kan vid behov separeras med hjälp av bifogade tillbehör.

Leveransen innehåller

  • En 3fack-täckram TX_44 ingår i leveransen.
  • Monteringsmaterial ingår i leveransinnehållet.
  • Ljuskällor ingår inte i leveransinnehållet.

Mått

Bredd142,00 mm
Höjd1 600,00 mm
Djup75,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen