Insats vipp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med glimlampselement 230 V~
Universal-av-trapp
0116 00
1851160
4010337116004
-
-
Frånkopplare 2-polig
0112 00
1851162
4010337112006
-
-
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 09/2024.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 09/2024.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Vippor
Tekniska data
| Inbyggnadsdjup | 28 mm |
| Anslutningsarea |
| För styva och flexibla ledare upp till | 2,5 mm² |
| Nominell effekt |
| LEDi/ CFLi | 100 W |
Anmärkning
Kan även anslutas med belysning.
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 011600
IFC, 14.74 KB
Universal-1pol/trapp
Monteringsanvisningar
Kopplingsschema insats vipp-kontrollbrytare med glimlampselement för 1pol/trappkoppling
Art.nr 0116 00
PDF, 12.69 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen