0

RDS-radio med en högtalare Knappsats i svart glas-design

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2280 01
4010337067986
1
kritvit blank
2280 03
6240061
4010337068013
1
kritvit sidenmatt
2280 27
6240063
4010337076056
1
antracit
2280 28
6240064
4010337068044
1
alufärg
2280 26
6240062
4010337068020
1
svart glas-design
2280 05
6240261
4010337889175
1
svart matt
2280 005
4010337038054
1
grå matt
2280 015
4010337083924
1
rostfritt stål
2280 600
4010337021070
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.

cremevit blank
EAN 4010337067986
Art.nr 2280 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337068013
Art.nr 2280 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337076056
Art.nr 2280 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337068044
Art.nr 2280 28VE 1
PS
alufärg
EAN 4010337068020
Art.nr 2280 26VE 1
PS
svart glas-design
EAN 4010337889175
Art.nr 2280 05VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337038054
Art.nr 2280 005VE 1
PS
grå matt
EAN 4010337083924
Art.nr 2280 015VE 1
PS
rostfritt stål
EAN 4010337021070
Art.nr 2280 600VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.

Egenskaper

  • FM-radio med RDS-indikering för infälld montering.
  • Den infällda radion RDS består av en radioinsats med knappsats och en högtalarinsats med täckplatta.
  • Radioinsatsen sitter i en kompakt, infälld insats och kan på så sätt installeras i en enda apparatdosa.
  • Högtalaren kan installeras i kombination tillsammans med radioinsatsen eller separat i en apparatdosa. Två högtalare kan anslutas till radioinsatsen.
  • Radion känner automatiskt av anslutna högtalare och växlar mellan stereo och mono.
  • Knappsatsens display visar stationsnamn, sändfrekvens och tid vid en RDS-signal.
  • Radion manövreras med de kapacitiva tryckknapparna på knappsatsen. För manövrering räcker det med en lätt vidröring av symbolerna.
  • Den infällda RDS-radion har två minnesplatser, där man med en enkel knapptryckning kan spara och hämta en sändare per plats.
  • Via biapparatingången kan radion slås på med t.ex. en strömställare eller en rörelsevakt tillsammans med rumsbelysningen.
  • Via radions stereo-AUX-ingång kan externa ljudkällor, t.ex. MP3-spelare, kopplas till radion. För anslutning av den externa ljudkällan behövs dessutom en Cinch audio-insats som ansluts till radioinsatsens AUX-klämmor.
  • Dockningsstationens insats ansluts direkt till stereo AUX-ingången för att spela musik.
  • I sleep-läge stängs radion av igen automatiskt efter 30 minuter.

Tekniska data

Frekvensområde87,50 till 107,90 MHz
MärkspänningAC 230 V
AnslutningSkruvklämmor
Inbyggnadsdjup32 mm
Anslutningsarea
Nätanslutning2,5 mm²
Högtalar-/AUX-anslutning1,5 mm²
Omgivningstemperatur-5 °C till +50 °C

Anmärkning

  • I kombination med andra elektroniska apparater under en gemensam täckplatta, finns det risk för sämre mottagning.
Datablad


Anbudsunderlag


Revit fil för BIM (Building Information Model)


Art.nr 228001

RFA, 452 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)


Art.nr 228001

IFC, 93.77 KB

Ladda ner
RDS-radio
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 2280 .. 2284 ..

PDF, 157.33 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen