0

Brytaktor 16kanals 16 A / jalusiaktor 8kanals 16 A standard för Gira One och KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
5028 00
4010337061076
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337061076
Art.nr 5028 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Beroende på parametreringen kan aktorn användas som brytaktor eller jalusiaktor. Även blandning av bryt- och jalusiaktor är möjliga. För jaluziaktorfunktionen läggs två intilliggande reläutgångar ihop till en jalusiutgång.

Egenskaper

Funktion i Gira One System

  • Aktor för koppling av förbrukare eller för styrning av jalusi, rulljalusi, markis och takfönster.
  • I jalusidrift grupperas de utgångar som ligger bredvid varandra (A1/A2, A3/A4...) till en jalusiutgång.
  • Blandad drift möjligt vid en aktor (t.ex. A1 och A2 jalusi, A3 och A4 jalusi, A5 koppling, A6 koppling...).
  • Manuell manövrering av utgångar.
  • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

Skuggnings- och vädringsfunktion

  • Styrning av lamelljalusier, rulljalusier, markiser, takfönster eller takkupoler.
  • Körtider kan ställas in.
  • Solskyddsfunktion med upphängnings- eller lamellposition i början eller slutet av funktionen kan ställas in för varje utgång.
  • Inställning av fördröjningstid i början eller slutet av solljuset.
  • Duksträckning vid markiser.
  • Vid aktivt vindalarm t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för vindalarm kör jalusierna upp och spärras automatiskt. Status för binäringången övervakas cykliskt.
  • Vid aktivt regnalarm, t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för regnalarm, stängs takfönster och takkupoler direkt och spärras automatiskt. Status för binäringången övervakas cykliskt.
  • Vid aktivt frostalarm, t.ex. med en vanlig väderstation med potentialfria reläutgångar för frostalarm, stoppas och spärras aktiv körning av rulljalusier för att skydda motorn. Status för binäringången övervakas cykliskt.
  • Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.

Kopplingsfunktioner

  • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
  • Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
  • Trapphusfunktion, en förvarningstid kan också ställas in.
  • Parametrering som kopplingsfunktion för t.ex. belysning eller uttag, som garageportsfunktion eller dörröppnarfunktion.
  • Garageportsfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.
  • Dörröppnarfunktion: Tiden för stängning av reläet kan parametreras.

Funktion i Gira KNX system

  • Jalusi- eller kopplingsdrift parametrerbar. I jalusidrift grupperas de utgångar som ligger bredvid varandra (A1/A2, A3/A4...) till en jalusiutgång. Blandad drift möjligt vid en utgång (t.ex. A1 & A2 jalusi, A3 & A4 jalusi, A5 koppling, A6 koppling...).
  • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas globalt efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.
  • Manuell manövrering av utgångarna oberoende av KNX med intelligenta LED-statusindikeringar för energibesparing.
  • Utökad manuell manövrering: Växling mellan jalusi- och kopplingsdrift innan ETS-idrifttagning.
  • Heartbeat-funktion för övervakning av enheten, cyklisk sändning 1 bit.
  • Bistabila reläer.
  • Försörjning från KNX buss, ingen ytterligare spänningförsörjning krävs.
  • Förenklad klämanslutning (ingen klämöverlagring).

Markisfunktioner

  • Parametrerbara funktioner: Styrning av lamelljalusier, rulljalusier, markiser, takfönster eller vädringsluckor.
  • Separat parametrerbara förhängeskörtider med körtidsförlängning till det övre ändläget.
  • Vid lamelljalusier kan parametrering ske oberoende av lamellkörtid.
  • Omkopplingstid inställningsbar vid byte av färdriktning och tider för kort- och långtidsdrift (Step, Move).
  • Feedback för förhängesposition eller lamellposition. Dessutom kan en ogiltig upphängningsposition eller en drivningskörning få feedback.
  • Tilldelning av upp till 5 olika säkerhetsfunktioner (3 vindlarm, 1 regnlarm, 1 frostlarm), med cyklisk övervakning vid önskemål. Säkerhetsfunktionerna (objekt, cykeltider, prioritet) ordnas gemensamt för alla utgångar efter apparat. Tilldelning av enskilda utgångar till säkerhetsfunktionerna och säkerhetsreaktioner kan parametreras kanalberoende.
  • Spärrfunktionen kan utföras för varje jalusiutgång.
  • Enkelt solskydd: Solskyddsfunktion med fast och variabel upphängnings- eller lamellposition i början eller slutet av funktionen kan aktiveras separat för varje utgång.
  • Upp till 16 interna scener kan parametreras beroende på utgång.
  • Scenminnesfunktion: Ytterligare visuell feedback.
  • Skymningsfunktion.
  • Statusmeddelanden för övre och undre ändläge.

Kopplingsfunktioner

  • Oberoende koppling av kopplingsutgångarna.
  • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
  • Feedback koppling: vid ändring eller cyklisk sändning till bussen.
  • Logisk anknytningsfunktion separat för varje utgång.
  • Reaktion när busspänningen återkommer kan ställas in för varje utgång (TILL resp. ingen reaktion).
  • Spärrfunktion med feedbackobjekt kan parametreras för varje kanal.
  • Tidsfunktioner (fördröjd tändning/släckning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
  • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 16 interna scener kan parametreras beroende på utgång.

Tekniska data

Gira One MediumTwisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX mediumTP256
Testspänning4 kV (KNX/EIB bussledning)
Märkspänning
KNXDC 21 till 32 V SELV
Maximal slut- och brytförmågaAC 250 V, 16 A / AC1
Maximal inkopplingsström800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Strömbelastbarhet för närliggande utgångarSumma 20 A
Anslutningseffekt
Resistiv last3000 W
Kapacitiv last16 A, max. 140 µF
Motorer (markis eller fläkt)1380 W
Glödlampor2300 W
HV-halogen2500 W
230 V LEDTyp. 400 W
Lindad transformator1200 VA
Tronic-transformator1500 W
Ljusrör, okompenserade1000 VA
Ljusrör,duo-koppling2300 VA
Ljusrör, parallellkompenserade1160 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade1000 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade1160 W
Anslutningar
Gira One bussAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
LastSkruvklämmor (max. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²)
Strömförbrukning
Gira One buss5 till 25 mA

Anmärkning

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Snabb nedladdning av applikationen (Long Frame-stöd).
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
  • Monteras på DIN-skena.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma ingår i leveransen.

Mått

Modulära enheter (ME)8
Datablad

Anbudsunderlag

Kopplingsaktor / jalusiaktor 16 A Standard för KNX

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.2

Art.nr 5023 00 5028 00 5030 00

ZIP, 4.91 MB

Ladda ner
Kopplingsaktor / jalusiaktor Standard för Gira One

Bruksanvisning.

Art.nr 5023 00 5028 00 5030 00

PDF, 703.24 KB

Ladda ner
Reléaktuator 16 A / jalusiaktuator 16 A Standard & Komfort för KNX

Bruksanvisning.

Art.nr 5023 00 5028 00 5030 00 5033 00 5038 00 5040 00

PDF, 1.12 MB

Ladda ner
Gira One

System basics, from GPA version 6.1 onwards

PDF, 10.25 MB

Ladda ner
KNX switching acuator 16-gang, 16 A / blind actuator 8-gang, 16 A

EC Declaration of conformity

Art.nr 5028 00 5899 35

PDF, 249.3 KB

Ladda ner
Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX

Technical documentation, version 2.2.

Art.nr 5023 00 5028 00 5030 00

PDF, 2.55 MB

Ladda ner
Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX

Technical documentation, version 2.5.

Art.nr 5023 00 5028 00 5030 00

PDF, 2.35 MB

Ladda ner
Switching actuator / blind actuator 16 A Standard for KNX

Technical documentation, version 2.6.

Art.nr 5023 00 5028 00 5030 00

PDF, 2.53 MB

Ladda ner
Switching actuator, 16-gang 16 A / blind actuator, 8-gang 16 A Standard for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5028 00

PDF, 281.59 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen