Vippa med kontrollfönster
kritvit
3290 66
4010337041726
1
antracit (lackerad)
3290 67
4010337041733
1
alufärg (lackerad)
3290 65
4010337041719
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Vippbrytare / Vipptryckknapp
En av följande artiklar:
Tryckbrytare
Egenskaper
Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
Anmärkning
Stöldskydd genom skruvbart klämstycke som tillval. I och med detta behövs inga plugg till täckramen.
Mått
| Bredd | 67,00 mm |
| Höjd | 67,00 mm |
Fler länkar
Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen