0

Vipptryckknapp 3knappars 10 A 250 V~med vippor Slutande kontakt 1-polig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2844 01
4010337082033
1/10
kritvit blank
2844 03
1850005
4010337082040
1/10
antracit
2844 28
1850007
4010337082064
1/10
alufärg (lackerad)
2844 26
1850006
4010337082057
1/10
svart matt (lackerad)
2844 005
4010337037903
-
-
grå matt (lackerad)
2844 015
4010337087182
1/10
rostfritt stål (lackerat)
2844 600
4010337021957
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337082033
Art.nr 2844 01VE 1/10
PS
kritvit blank
EAN 4010337082040
Art.nr 2844 03VE 1/10
PS
antracit
EAN 4010337082064
Art.nr 2844 28VE 1/10
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337082057
Art.nr 2844 26VE 1/10
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337037903
Art.nr 2844 005VE -
PS -
grå matt (lackerad)
EAN 4010337087182
Art.nr 2844 015VE 1/10
PS
rostfritt stål (lackerat)
EAN 4010337021957
Art.nr 2844 600VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup25 mm
Anslutningsarea
för ledare till2,5 mm²

Anmärkning

  • Endast för skruvfastsättning.
Datablad

Anbudsunderlag

Knapp 3x 1-polig

Kopplingsschema insats vippknapp knappfunktion 3x 1-polig

Art.nr 2844 ..

PDF, 20.33 KB

Ladda ner
British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 3-gang with rockers 1-way switch

EC Declaration of conformity

Art.nr 2830 005 2830 01 2830 015 2830 03 2830 26 2830 28 2830 600 2832 005 2832 01 2832 015 2832 03 2832 26 2832 28 2832 600 2844 005 2844 01 2844 015 2844 03 2844 26 2844 28 2844 600

PDF, 151.33 KB

Ladda ner
Schaltbilder UP

PDF, 533.55 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen