Vippbrytare British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ med vippa Frånkopplare 2-polig
svart matt (lackerad)
2836 005
4010337038566
-
-
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/1900.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/1900.
Tekniska data
| Inbyggnadsdjup | 24 mm |
| Anslutningsarea |
| för ledare till | 2 x 4 mm² eller1 x 6 mm² |
Anmärkning
Endast för skruvfastsättning.
British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ with rocker and control light Circuit breaker, 2-pole
EC Declaration of conformity
Art.nr 2834 005
2834 01
2834 015
2834 03
2834 26
2834 28
2834 600
2836 005
2836 01
2836 015
2836 03
2836 26
2836 28
2836 600
PDF, 150.83 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen