0

FI-uttag med jordfelsbrytare 30 mA med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus)

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2677 01
4010337011941
-
-
kritvit blank
2677 03
4010337011958
-
-
kritvit sidenmatt
2677 27
4010337011965
-
-
antracit
2677 28
4010337011972
-
-
alufärg
2677 26
4010337011989
-
-
svart matt
2677 005
4010337037071
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/1900.

cremevit blank
EAN 4010337011941
Art.nr 2677 01VE -
PS -
kritvit blank
EAN 4010337011958
Art.nr 2677 03VE -
PS -
kritvit sidenmatt
EAN 4010337011965
Art.nr 2677 27VE -
PS -
antracit
EAN 4010337011972
Art.nr 2677 28VE -
PS -
alufärg
EAN 4010337011989
Art.nr 2677 26VE -
PS -
svart matt
EAN 4010337037071
Art.nr 2677 005VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/1900.

Egenskaper

  • Ett jordfelsbrytaruttag är en fast skyddsanordning med spänningsoberoende aktivering vid felström enligt VDE 0664.
  • Dess funktionsprincip motsvarar en jordfelsbrytare.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50/60 Hz
Märkström16 A
Märkfelström30 mA
Inbyggnadsdjup32 mm
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²
Omgivningstemperatur-25 °C till +40 °C

Anmärkning

  • Montering i en djup apparatdosa.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
  • Felström-skyddsanordningar (RCD) i en byggenhet med ett uttag kan även utgöra skydd för närliggande uttag (under ett gemensamt skydd), DIN VDE 0100-530:2018-06.
Datablad


Anbudsunderlag


Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen