0

EnOcean trådlös väggsändare 2-knappars System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2422 01
4010337060420
1
kritvit blank
2422 03
4010337060437
1
kritvit sidenmatt
2422 27
4010337060451
1
antracit
2422 28
4010337060468
1
alufärg
2422 26
4010337060444
1
svart matt
2422 005
4010337037095
1
grå matt
2422 015
4010337084648
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337060420
Art.nr 2422 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337060437
Art.nr 2422 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337060451
Art.nr 2422 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337060468
Art.nr 2422 28VE 1
PS
alufärg
EAN 4010337060444
Art.nr 2422 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337037095
Art.nr 2422 005VE 1
PS
grå matt
EAN 4010337084648
Art.nr 2422 015VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Radiosändare som skickar kopplings-, dimmer- eller jalusikommandon till EnOcean radiosystemets radiomottagare.
  • Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.
  • Krypterad eller okrypterad trådlös överföring möjligt.

Tekniska data

Trådlös frekvens868,3 MHz
Räckvidd
i öppen terrängupp till 300 m
inomhusca 30 m
Omgivningstemperatur-25 °C till +65 °C
Luftfuktighet0 till 95 % (ingen kondensering)

Anmärkning

  • Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
  • Denna produkt kan inte användas för eNet. Gira EnOcean-sändare är kompatibla med aktorer från tredje part.

Leveransen innehåller

  • Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
Datablad

Anbudsunderlag

Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen