0

Sensotec med fjärrkontroll

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2366 01
4010337014584
1
02
kritvit blank
2366 03
4010337014386
1
02
kritvit sidenmatt
2366 27
4010337014409
1
02
antracit
2366 28
4010337014416
1
02
alufärg
2366 26
4010337014393
1
02
svart matt
2366 005
4010337037705
1
02

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337014584
Art.nr 2366 01VE 1
PS 02
kritvit blank
EAN 4010337014386
Art.nr 2366 03VE 1
PS 02
kritvit sidenmatt
EAN 4010337014409
Art.nr 2366 27VE 1
PS 02
antracit
EAN 4010337014416
Art.nr 2366 28VE 1
PS 02
alufärg
EAN 4010337014393
Art.nr 2366 26VE 1
PS 02
svart matt
EAN 4010337037705
Art.nr 2366 005VE 1
PS 02

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Detekteringen använder sig av dopplereffekten och kan jämföras med hastighetsmätningar i trafiken. Rörelsedetekteringen kan även ske genom icke skärmande material. På så sätt kan t.ex. offentliga toaletter täckas med en enda Sensotec.

Egenskaper

  • Beröringsfri tillkoppling förhindrar smuts. Därmed kontaminerar användaren inte rörelsevakten med virus eller bakterier.
  • Detekteringen i när- och fjärrområdet är avhängig av objektets reflektionsyta, hastighet och typ (människa, djur, föremål, o.s.v.).
  • Metallramar inverkar på övervakningsområdet.
  • Utökning av registreringsområdet med biapparater.
  • Manövrering av en hjälpenhet med vippbrytare.
  • Behöver en IR-fjärrkontroll för idrifttagning och för att ställa in olika funktioner.
  • Separat luxvärde och eftersläpningstid kan ställas in (teach-funktion).
  • Fjärrövervakningens känslighet kan ställas in.
  • Montering i djup apparatdosa.
  • Uppfyller bestämmelserna i VDI / VDE 6008 blad 3.
  • Sensotec är en aktiv rörelsevakt. Den registrerar temperaturoberoende rörelser i registreringsområdet och tänder rumsbelysningen, beroende på omgivningens ljusstyrka.
  • Rörelser i närområdet tänder rumsbelysningen odimmad.
  • Rumsbelysningens inkopplingsljusstyrka inställningsbar vid fjärregistrering.

Tekniska data

SpänningsförsörjningAC 230/240 V~
Nätfrekvens50/60 Hz
Omgivningstemperatur0 °C till 50 °C
Monteringshöjd1,10 m
Övervakningsområde framåt
- Närområdeca 5 cm
- Fjärrområdeca 6 m
Räckvidd åt sidorna
- Fjärrområdeca 2 m
Ljusstyrka10 till 1000 lx
Eftersläpningstid1 sek till 60 min
Anslutning skruvklämmor
- Entråds1,5 till 2,5 mm²
- fintråds utan ledarändhylsa1,5 till 2,5 mm²
Anslutningseffekt
- Glödlampor4 till 300 W
- HV-halogen4 till 300 W
- LED-lamporTyp. 4 till 60 W
Batteri
- TypCR 2025, 3 V
- UN-nr3091
Inbyggnadsdjup33 mm

Anmärkning

  • För idrifttagning och för att ställa in olika funktioner behövs en IR-fjärrkontroll.

Fler länkar

Gira Sensotec och Sensotec LED
Mer

Datablad


Anbudsunderlag


Sensotec
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 2366 .. 2376 ..

PDF, 1.84 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen